Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato (03089) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-201004
03089-201105
03089-201206
03089-201308
03089-201410
03089-201412
03089-201516
03089-201903
03089-21004
03089-211004
03089-21105
03089-211105
03089-211206
03089-211308
03089-211410
03089-211412
03089-211516
03089-211903
03089-21206
03089-21308
03089-21410
03089-21412
03089-21516
03089-21903
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

13.44 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1640.51.4034-Tipo temprato041811561310156

15.03 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1846.51.4034-Tipo temprato15211.31771513165

17.72 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5954.71.4034-Tipo temprato26251.82081714186

23.56 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.512721.4034-Tipo temprato38332.3261023194515

24.11 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.515791.4034-Tipo temprato410332.8281225224315

35.37 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.518841.4034-Tipo temprato412332.8281425225115

50.26 €

1 4 giorni Acciaio inox24x2241041.4034-Tipo temprato516403.2321828276020

15.76 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.755331.4034-Tipo temprato93140.8125108124.5

8.75 €

1 4 giorni Acciaio8x1640.5-5.8Tipo temprato041811561310156

13.44 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1640.51.4305-Non temprato041811561310156

9.26 €

1 4 giorni Acciaio10x1846.5-5.8Tipo temprato15211.31771513165

15.03 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1846.51.4305-Non temprato15211.31771513165

17.72 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5954.71.4305-Non temprato26251.82081714186

23.56 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.512721.4305-Non temprato38332.3261023194515

24.11 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.515791.4305-Non temprato410332.8281225224315

35.37 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.518841.4305-Non temprato412332.8281425225115

50.26 €

1 4 giorni Acciaio inox24x2241041.4305-Non temprato516403.2321828276020

15.76 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.755331.4305-Non temprato93140.8125108124.5

10.21 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5954.7-5.8Tipo temprato26251.82081714186

13.19 €

1 4 giorni Acciaio16x1.51272-5.8Tipo temprato38332.3261023194515

13.40 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51579-5.8Tipo temprato410332.8281225224315

18.92 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51884-5.8Tipo temprato412332.8281425225115

25.07 €

1 4 giorni Acciaio24x224104-5.8Tipo temprato516403.2321828276020

9.66 €

1 4 giorni Acciaio6x0.75533-5.8Tipo temprato93140.8125108124.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma A

Supporto tecnico