Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e controdado (03089)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e controdado (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-202004
03089-202105
03089-202206
03089-202308
03089-202410
03089-202412
03089-202516
03089-202903
03089-212004
03089-212105
03089-212206
03089-212308
03089-212410
03089-212412
03089-212516
03089-212903
03089-22004
03089-22105
03089-22206
03089-22308
03089-22410
03089-22412
03089-22516
03089-22903
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.34 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1640.51.4034-Tipo temprato04181156131013156

16.08 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1846.51.4034-Tipo temprato15211.3177151317165

18.86 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5954.71.4034-Tipo temprato26251.8208171419186

23.96 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.512721.4034-Tipo temprato38332.326102319244515

24.99 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.515791.4034-Tipo temprato410332.828122522304315

36.65 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.518841.4034-Tipo temprato412332.828142522305115

52.04 €

1 4 giorni Acciaio inox24x2241041.4034-Tipo temprato516403.232182827366020

16.82 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.755331.4034-Tipo temprato93140.812510810124.5

14.34 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1640.51.4305-Non temprato04181156131013156

16.08 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1846.51.4305-Non temprato15211.3177151317165

18.86 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5954.71.4305-Non temprato26251.8208171419186

23.96 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.512721.4305-Non temprato38332.326102319244515

24.99 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.515791.4305-Non temprato410332.828122522304315

36.65 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.518841.4305-Non temprato412332.828142522305115

52.04 €

1 4 giorni Acciaio inox24x2241041.4305-Non temprato516403.232182827366020

16.82 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.755331.4305-Non temprato93140.812510810124.5

8.83 €

1 4 giorni Acciaio8x1640.5-5.8Tipo temprato04181156131013156

9.36 €

1 4 giorni Acciaio10x1846.5-5.8Tipo temprato15211.3177151317165

10.42 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5954.7-5.8Tipo temprato26251.8208171419186

12.94 €

1 4 giorni Acciaio16x1.51272-5.8Tipo temprato38332.326102319244515

13.54 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51579-5.8Tipo temprato410332.828122522304315

19.15 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51884-5.8Tipo temprato412332.828142522305115

25.42 €

1 4 giorni Acciaio24x224104-5.8Tipo temprato516403.232182827366020

9.77 €

1 4 giorni Acciaio6x0.75533-5.8Tipo temprato93140.812510810124.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma B

Supporto tecnico