Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto (03089)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Ideale per spazi ristretti

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-17004
03089-1700484
03089-17105
03089-1710584
03089-17206
03089-1720684
03089-17308
03089-1730884
03089-17410
03089-1741084
03089-17903
03089-1790384
03089-7004
03089-700484
03089-7105
03089-710584
03089-7206
03089-720684
03089-7308
03089-730884
03089-7410
03089-741084
03089-7903
03089-790384
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Colore dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

18.09 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1429.51.4305-Non tempratoGrigio nero RAL 7021041816610124

18.09 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1429.51.4305-Non tempratoRosso RAL 3020041816610124

17.24 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1534.51.4305-Non tempratoGrigio nero RAL 702115211.38713125

17.24 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1534.51.4305-Non tempratoRosso RAL 302015211.38713125

19.82 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5641.71.4305-Non tempratoGrigio nero RAL 702126251.810814146

19.82 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5641.71.4305-Non tempratoRosso RAL 302026251.810814146

26.74 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58541.4305-Non tempratoGrigio nero RAL 702138332.31210192814

26.74 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58541.4305-Non tempratoRosso RAL 302038332.31210192814

50.45 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510611.4305-Non tempratoGrigio nero RAL 7021410332.81512223215

50.45 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510611.4305-Non tempratoRosso RAL 3020410332.81512223215

18.91 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.525.51.4305-Non tempratoGrigio nero RAL 702193140.8658104

18.91 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.525.51.4305-Non tempratoRosso RAL 302093140.8658104

12.34 €

1 4 giorni Acciaio8x1429.51.40345.8Tipo tempratoGrigio nero RAL 7021041816610124

12.34 €

1 4 giorni Acciaio8x1429.51.40345.8Tipo tempratoRosso RAL 3020041816610124

11.74 €

1 4 giorni Acciaio10x1534.51.40345.8Tipo tempratoGrigio nero RAL 702115211.38713125

11.74 €

1 4 giorni Acciaio10x1534.51.40345.8Tipo tempratoRosso RAL 302015211.38713125

12.65 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5641.71.40345.8Tipo tempratoGrigio nero RAL 702126251.810814146

12.65 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5641.71.40345.8Tipo tempratoRosso RAL 302026251.810814146

15.03 €

1 4 giorni Acciaio16x1.58541.40345.8Tipo tempratoGrigio nero RAL 702138332.31210192814

15.03 €

1 4 giorni Acciaio16x1.58541.40345.8Tipo tempratoRosso RAL 302038332.31210192814

24.48 €

1 4 giorni Acciaio20x1.510611.40345.8Tipo tempratoGrigio nero RAL 7021410332.81512223215

24.48 €

1 4 giorni Acciaio20x1.510611.40345.8Tipo tempratoRosso RAL 3020410332.81512223215

12.99 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.525.51.40345.8Tipo tempratoGrigio nero RAL 702193140.8658104

12.99 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.525.51.40345.8Tipo tempratoRosso RAL 302093140.8658104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Forma C

Supporto tecnico