Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado (03089)

Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4404

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-002004
03089-002105
03089-002206
03089-002308
03089-002410
03089-002412
03089-002516
03089-002903
03089-062004
03089-0620041
03089-062105
03089-0621051
03089-062206
03089-0622061
03089-062308
03089-0623081
03089-062410
03089-062412
03089-0624101
03089-0624121
03089-062516
03089-0625161
03089-062903
03089-0629031
03089-112004
03089-112105
03089-112206
03089-112308
03089-112410
03089-112412
03089-112516
03089-112903
03089-172004
03089-1720041
03089-172105
03089-1721051
03089-172206
03089-1722061
03089-172308
03089-1723081
03089-172410
03089-1724101
03089-172412
03089-1724121
03089-172516
03089-1725161
03089-172903
03089-1729031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Componente di finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

22.52 €

1 4 giorni 8x14431.4034Temprato-041822.21156131013126-0.0303

19.36 €

1 4 giorni 10x15501.4034Temprato-152122.21.3177151317125-0.0530

22.70 €

1 4 giorni 12x1.56591.4034Temprato-262522.21.8208171419146-0.0827

30.29 €

1 4 giorni 16x1.58771.4034Temprato-383322.22.326102319243515-0.1896

38.87 €

1 4 giorni 20x1.510831.4034Temprato-4103322.22.828122522303415-0.2466

61.16 €

1 4 giorni 20x1.512871.4034Temprato-4123322.22.828142522303915-0.2472

69.51 €

1 4 giorni 24x2161061.4034Temprato-5164022.23.232182827364620-0.4665

23.65 €

1 4 giorni 6x0.753.534.51.4034Temprato-931422.20.812510810104.5-0.0146

29.23 €

1 4 giorni 8x14431.4404NichelatoGrezzo0418-115613101315.570.0303

29.23 €

1 4 giorni 8x14431.4404NichelatoSabbiata0418-115613101315.570.0303

25.10 €

1 4 giorni 10x15501.4404NichelatoGrezzo1521-1.317715131712.540.0530

25.10 €

1 4 giorni 10x15501.4404NichelatoSabbiata1521-1.317715131712.540.0530

29.48 €

1 4 giorni 12x1.56591.4404NichelatoGrezzo2625-1.820817141914.570.0827

29.48 €

1 4 giorni 12x1.56591.4404NichelatoSabbiata2625-1.820817141914.570.0827

39.33 €

1 4 giorni 16x1.58771.4404NichelatoGrezzo3833-2.3261023192435150.1896

39.33 €

1 4 giorni 16x1.58771.4404NichelatoSabbiata3833-2.3261023192435150.1896

46.64 €

1 4 giorni 20x1.510831.4404NichelatoGrezzo41033-2.8281225223030150.2466

64.11 €

1 4 giorni 20x1.512871.4404NichelatoGrezzo41233-2.8281425223039150.2472

46.64 €

1 4 giorni 20x1.510831.4404NichelatoSabbiata41033-2.8281225223030150.2466

64.11 €

1 4 giorni 20x1.512871.4404NichelatoSabbiata41233-2.8281425223039150.2472

76.34 €

1 4 giorni 24x2161061.4404NichelatoGrezzo51640-3.2321828273640200.4665

76.34 €

1 4 giorni 24x2161061.4404NichelatoSabbiata51640-3.2321828273640200.4665

30.71 €

1 4 giorni 6x0.753.534.51.4404NichelatoGrezzo9314-0.8125108106.530.0146

30.71 €

1 4 giorni 6x0.753.534.51.4404NichelatoSabbiata9314-0.8125108106.530.0146

22.52 €

1 4 giorni 8x14431.4305Non temprato-0418281156131013126-0.0322

19.36 €

1 4 giorni 10x15501.4305Non temprato-1521281.3177151317125-0.0545

22.70 €

1 4 giorni 12x1.56591.4305Non temprato-2625281.8208171419146-0.0841

30.29 €

1 4 giorni 16x1.58771.4305Non temprato-3833282.326102319243515-0.1923

38.87 €

1 4 giorni 20x1.510831.4305Non temprato-41033282.828122522303415-0.2504

61.16 €

1 4 giorni 20x1.512871.4305Non temprato-41233282.828142522303915-0.2490

69.51 €

1 4 giorni 24x2161061.4305Non temprato-51640283.232182827364620-0.4702

23.65 €

1 4 giorni 6x0.753.534.51.4305Non temprato-9314280.812510810104.5-0.0167

29.23 €

1 4 giorni 8x14431.4404GrezzoGrezzo0418-115613101315.570.0303

29.23 €

1 4 giorni 8x14431.4404GrezzoSabbiata0418-115613101315.570.0303

25.10 €

1 4 giorni 10x15501.4404GrezzoGrezzo1521-1.317715131712.540.0530

25.10 €

1 4 giorni 10x15501.4404GrezzoSabbiata1521-1.317715131712.540.0530

29.48 €

1 4 giorni 12x1.56591.4404GrezzoGrezzo2625-1.820817141914.570.0827

29.48 €

1 4 giorni 12x1.56591.4404GrezzoSabbiata2625-1.820817141914.570.0812

39.33 €

1 4 giorni 16x1.58771.4404GrezzoGrezzo3833-2.3261023192435150.1896

39.33 €

1 4 giorni 16x1.58771.4404GrezzoSabbiata3833-2.3261023192435150.1896

46.64 €

1 4 giorni 20x1.510831.4404GrezzoGrezzo41033-2.8281225223030150.2466

46.64 €

1 4 giorni 20x1.510831.4404GrezzoSabbiata41033-2.8281225223030150.2466

64.11 €

1 4 giorni 20x1.512871.4404GrezzoGrezzo41233-2.8281425223039150.2472

64.11 €

1 4 giorni 20x1.512871.4404GrezzoSabbiata41233-2.8281425223039150.2472

76.34 €

1 4 giorni 24x2161061.4404GrezzoGrezzo51640-3.2321828273640200.4665

76.34 €

1 4 giorni 24x2161061.4404GrezzoSabbiata51640-3.2321828273640200.4665

30.71 €

1 4 giorni 6x0.753.534.51.4404GrezzoGrezzo9314-0.8125108106.530.0146

30.71 €

1 4 giorni 6x0.753.534.51.4404GrezzoSabbiata9314-0.8125108106.530.0146

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Standard Forma B
Tipo di stampo Senza incavo d'arresto, con controdado Controdado Con controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto
RoHS

Supporto tecnico