Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox e incavo d'arresto (03089)

Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox e incavo d'arresto (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4404

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-003004
03089-003105
03089-003206
03089-003308
03089-003410
03089-003412
03089-003516
03089-003903
03089-063004
03089-0630041
03089-063105
03089-0631051
03089-063206
03089-0632061
03089-063308
03089-0633081
03089-063410
03089-063412
03089-0634101
03089-0634121
03089-063516
03089-0635161
03089-063903
03089-0639031
03089-113004
03089-113105
03089-113206
03089-113308
03089-113410
03089-113412
03089-113516
03089-113903
03089-173004
03089-1730041
03089-173105
03089-1731051
03089-173206
03089-1732061
03089-173308
03089-1733081
03089-173410
03089-1734101
03089-173412
03089-1734121
03089-173516
03089-1735161
03089-173903
03089-1739031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Componente di finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

25.41 €

1 4 giorni 8x1438.51.4034Temprato-041811561310126-0.0207

24.21 €

1 4 giorni 10x1543.51.4034Temprato-15211.31771513125-0.0378

28.62 €

1 4 giorni 12x1.5651.71.4034Temprato-26251.82081714146-0.0536

38.81 €

1 4 giorni 16x1.58681.4034Temprato-38332.3261023193515-0.1297

52.29 €

1 4 giorni 20x1.510741.4034Temprato-410332.8281225223415-0.1839

82.29 €

1 4 giorni 20x1.512781.4034Temprato-412332.8281425223915-0.0711

93.51 €

1 4 giorni 24x216961.4034Temprato-516403.2321828274620-0.3428

26.62 €

1 4 giorni 6x0.753.531.51.4034Temprato-93140.8125108104.5-0.0120

32.95 €

1 4 giorni 8x1438.51.4404NichelatoGrezzo04181156131015.570.0207

32.95 €

1 4 giorni 8x1438.51.4404NichelatoSabbiata04181156131015.570.0207

31.40 €

1 4 giorni 10x1543.51.4404NichelatoGrezzo15211.3177151312.540.0378

31.40 €

1 4 giorni 10x1543.51.4404NichelatoSabbiata15211.3177151312.540.0378

37.11 €

1 4 giorni 12x1.5651.71.4404NichelatoGrezzo26251.8208171414.570.0536

37.11 €

1 4 giorni 12x1.5651.71.4404NichelatoSabbiata26251.8208171414.570.0536

50.34 €

1 4 giorni 16x1.58681.4404NichelatoGrezzo38332.32610231935150.1297

50.34 €

1 4 giorni 16x1.58681.4404NichelatoSabbiata38332.32610231935150.1297

62.73 €

1 4 giorni 20x1.510741.4404NichelatoGrezzo410332.82812252230150.1839

86.22 €

1 4 giorni 20x1.512781.4404NichelatoGrezzo412332.82814252239150.0711

62.73 €

1 4 giorni 20x1.510741.4404NichelatoSabbiata410332.82812252230150.1839

86.22 €

1 4 giorni 20x1.512781.4404NichelatoSabbiata412332.82814252239150.0711

102.66 €

1 4 giorni 24x216961.4404NichelatoGrezzo516403.23218282740200.3428

102.66 €

1 4 giorni 24x216961.4404NichelatoSabbiata516403.23218282740200.3428

34.56 €

1 4 giorni 6x0.753.531.51.4404NichelatoGrezzo93140.81251086.530.0120

34.56 €

1 4 giorni 6x0.753.531.51.4404NichelatoSabbiata93140.81251086.530.0120

25.41 €

1 4 giorni 8x1438.51.4305Non temprato-041811561310126-0.0227

24.21 €

1 4 giorni 10x1543.51.4305Non temprato-15211.31771513125-0.0375

28.62 €

1 4 giorni 12x1.5651.71.4305Non temprato-26251.82081714146-0.0552

38.81 €

1 4 giorni 16x1.58681.4305Non temprato-38332.3261023193515-0.1331

52.29 €

1 4 giorni 20x1.510741.4305Non temprato-410332.8281225223415-0.1845

82.29 €

1 4 giorni 20x1.512781.4305Non temprato-412332.8281425223915-0.1861

93.51 €

1 4 giorni 24x216961.4305Non temprato-516403.2321828274620-0.3446

26.62 €

1 4 giorni 6x0.753.531.51.4305Non temprato-93140.8125108104.5-0.0120

32.95 €

1 4 giorni 8x1438.51.4404GrezzoGrezzo04181156131015.570.0207

32.95 €

1 4 giorni 8x1438.51.4404GrezzoSabbiata04181156131015.570.0207

31.40 €

1 4 giorni 10x1543.51.4404GrezzoGrezzo15211.3177151312.540.0378

31.40 €

1 4 giorni 10x1543.51.4404GrezzoSabbiata15211.3177151312.540.0378

37.11 €

1 4 giorni 12x1.5651.71.4404GrezzoGrezzo26251.8208171414.570.0536

37.11 €

1 4 giorni 12x1.5651.71.4404GrezzoSabbiata26251.8208171414.570.0536

50.34 €

1 4 giorni 16x1.58681.4404GrezzoGrezzo38332.32610231935150.1297

50.34 €

1 4 giorni 16x1.58681.4404GrezzoSabbiata38332.32610231935150.1297

62.73 €

1 4 giorni 20x1.510741.4404GrezzoGrezzo410332.82812252230150.1839

62.73 €

1 4 giorni 20x1.510741.4404GrezzoSabbiata410332.82812252230150.1839

86.22 €

1 4 giorni 20x1.512781.4404GrezzoGrezzo412332.82814252239150.0711

86.22 €

1 4 giorni 20x1.512781.4404GrezzoSabbiata412332.82814252239150.0711

102.66 €

1 4 giorni 24x216961.4404GrezzoGrezzo516403.23218282740200.3428

102.66 €

1 4 giorni 24x216961.4404GrezzoSabbiata516403.23218282740200.3428

34.56 €

1 4 giorni 6x0.753.531.51.4404GrezzoGrezzo93140.81251086.530.0101

34.56 €

1 4 giorni 6x0.753.531.51.4404GrezzoSabbiata93140.81251086.530.0120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Standard Forma C
Tipo di stampo Con incavo d'arresto, senza controdado Controdado Senza controdado Versione 1 Con incavo d'arresto
RoHS

Supporto tecnico