Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox. Incavo d'arresto e controdado (03089)

Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox. Incavo d'arresto e controdado (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-004004
03089-004105
03089-004206
03089-004308
03089-004410
03089-004412
03089-004516
03089-004903
03089-064004
03089-0640041
03089-064105
03089-0641051
03089-064206
03089-0642061
03089-064308
03089-0643081
03089-064410
03089-064412
03089-0644101
03089-0644121
03089-064516
03089-0645161
03089-064903
03089-0649031
03089-114004
03089-114105
03089-114206
03089-114308
03089-114410
03089-114412
03089-114516
03089-114903
03089-174004
03089-1740041
03089-174105
03089-1741051
03089-174206
03089-1742061
03089-174308
03089-1743081
03089-174410
03089-1744101
03089-174412
03089-1744121
03089-174516
03089-1745161
03089-174903
03089-1749031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Componente di finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

26.91 €

1 4 giorni 8x1438.51.4034Temprato-04181156131013126-0.0255

25.59 €

1 4 giorni 10x1543.51.4034Temprato-15211.3177151317125-0.0438

30.21 €

1 4 giorni 12x1.5651.71.4034Temprato-26251.8208171419146-0.0628

41.14 €

1 4 giorni 16x1.58681.4034Temprato-38332.326102319243515-0.1496

53.25 €

1 4 giorni 20x1.510741.4034Temprato-410332.828122522303415-0.2165

83.84 €

1 4 giorni 20x1.512781.4034Temprato-412332.828142522303915-0.2159

95.26 €

1 4 giorni 24x216961.4034Temprato-516403.232182827364620-0.4017

28.22 €

1 4 giorni 6x0.753.531.51.4034Temprato-93140.812510810104.5-0.0114

34.91 €

1 4 giorni 8x1438.51.4404NichelatoGrezzo0418115613101315.570.0255

34.91 €

1 4 giorni 8x1438.51.4404NichelatoSabbiata0418115613101315.570.0255

33.16 €

1 4 giorni 10x1543.51.4404NichelatoGrezzo15211.317715131712.540.0438

33.16 €

1 4 giorni 10x1543.51.4404NichelatoSabbiata15211.317715131712.540.0438

39.15 €

1 4 giorni 12x1.5651.71.4404NichelatoGrezzo26251.820817141914.570.0628

39.15 €

1 4 giorni 12x1.5651.71.4404NichelatoSabbiata26251.820817141914.570.0628

53.35 €

1 4 giorni 16x1.58681.4404NichelatoGrezzo38332.3261023192435150.1496

53.35 €

1 4 giorni 16x1.58681.4404NichelatoSabbiata38332.3261023192435150.1496

63.89 €

1 4 giorni 20x1.510741.4404NichelatoGrezzo410332.8281225223030150.2165

87.80 €

1 4 giorni 20x1.512781.4404NichelatoGrezzo412332.8281425223039150.2159

63.89 €

1 4 giorni 20x1.510741.4404NichelatoSabbiata410332.8281225223030150.2165

87.80 €

1 4 giorni 20x1.512781.4404NichelatoSabbiata412332.8281425223039150.2159

104.52 €

1 4 giorni 24x216961.4404NichelatoGrezzo516403.2321828273640200.4017

104.52 €

1 4 giorni 24x216961.4404NichelatoSabbiata516403.2321828273640200.4017

36.64 €

1 4 giorni 6x0.753.531.51.4404NichelatoGrezzo93140.8125108106.530.0114

36.64 €

1 4 giorni 6x0.753.531.51.4404NichelatoSabbiata93140.8125108106.530.0114

26.91 €

1 4 giorni 8x1438.51.4305Non temprato-04181156131013126-0.0254

25.59 €

1 4 giorni 10x1543.51.4305Non temprato-15211.3177151317125-0.0428

30.21 €

1 4 giorni 12x1.5651.71.4305Non temprato-26251.8208171419146-0.0653

41.14 €

1 4 giorni 16x1.58681.4305Non temprato-38332.326102319243515-0.1498

53.25 €

1 4 giorni 20x1.510741.4305Non temprato-410332.828122522303415-0.2173

83.84 €

1 4 giorni 20x1.512781.4305Non temprato-412332.828142522303915-0.2177

95.26 €

1 4 giorni 24x216961.4305Non temprato-516403.232182827364620-0.4029

28.22 €

1 4 giorni 6x0.753.531.51.4305Non temprato-93140.812510810104.5-0.0133

34.91 €

1 4 giorni 8x1438.51.4404GrezzoGrezzo0418115613101315.570.0255

34.91 €

1 4 giorni 8x1438.51.4404GrezzoSabbiata0418115613101315.570.0255

33.16 €

1 4 giorni 10x1543.51.4404GrezzoGrezzo15211.317715131712.540.0438

33.16 €

1 4 giorni 10x1543.51.4404GrezzoSabbiata15211.317715131712.540.0438

39.15 €

1 4 giorni 12x1.5651.71.4404GrezzoGrezzo26251.820817141914.570.0628

39.15 €

1 4 giorni 12x1.5651.71.4404GrezzoSabbiata26251.820817141914.570.0637

53.35 €

1 4 giorni 16x1.58681.4404GrezzoGrezzo38332.3261023192435150.1496

53.35 €

1 4 giorni 16x1.58681.4404GrezzoSabbiata38332.3261023192435150.1496

63.89 €

1 4 giorni 20x1.510741.4404GrezzoGrezzo410332.8281225223030150.2165

63.89 €

1 4 giorni 20x1.510741.4404GrezzoSabbiata410332.8281225223030150.2165

87.80 €

1 4 giorni 20x1.512781.4404GrezzoGrezzo412332.8281425223039150.2159

87.80 €

1 4 giorni 20x1.512781.4404GrezzoSabbiata412332.8281425223039150.2159

104.52 €

1 4 giorni 24x216961.4404GrezzoGrezzo516403.2321828273640200.4017

104.52 €

1 4 giorni 24x216961.4404GrezzoSabbiata516403.2321828273640200.4017

36.64 €

1 4 giorni 6x0.753.531.51.4404GrezzoGrezzo93140.8125108106.530.0114

36.64 €

1 4 giorni 6x0.753.531.51.4404GrezzoSabbiata93140.8125108106.530.0114

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Standard Forma D
Tipo di stampo Con incavo d'arresto, con controdado Controdado Con controdado Versione 1 Con incavo d'arresto
RoHS

Supporto tecnico