Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03089-31105 |
03089-311105 |
03089-311206 |
03089-31206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5-9 | 46.5 | - | 5.8 | Tipo temprato | 1 | 5 | 1.3 | 11.5 | 15 | 6 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5-9 | 46.5 | 1.4305 | - | Non temprato | 1 | 5 | 1.3 | 11.5 | 15 | 6 | ||
18.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6-10 | 47.5 | 1.4305 | - | Non temprato | 2 | 6 | 1.8 | 12.5 | 19 | 7 | ||
11.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6-10 | 47.5 | - | 5.8 | Tipo temprato | 2 | 6 | 1.8 | 12.5 | 19 | 7 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Diametro esterno M(mm) | 10x1 | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Grigio nero RAL 7021 | Forma | A | D2(mm) | 28 |
D3(mm) | 10 | L2(mm) | 13 | L3(mm) | 10.5 |
SW1(mm) | 17 | SW2(mm) | 14 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali