Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico (03089)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico (03089)
· Esigenze di produzione più elevate

· Centraggio sul corpo filettato per l'accuratezza di posizionamento

· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-401105
03089-401206
03089-401308
03089-401410
03089-41105
03089-41206
03089-41308
03089-41410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

32.91 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.4034-Temprato, rettificato e brillante1521866 -0.01/-0.021.317715313125

36.56 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4034-Temprato, rettificato e brillante2625108.58.5 -0.01/-0.031.820817314146

45.48 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4034-Temprato, rettificato e brillante383313.51111 -0.01/-0.032.32610234193515

60.58 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4034-Temprato, rettificato e brillante41033171111 -0.01/-0.032.82812254223415

21.94 €

1 4 giorni Acciaio10x1543.5-5.8Temprato, rettificato e brunito1521866 -0.01/-0.021.317715313125

24.37 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5651.7-5.8Temprato, rettificato e brunito2625108.58.5 -0.01/-0.031.820817314146

31.38 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5868-5.8Temprato, rettificato e brunito383313.51111 -0.01/-0.032.32610234193515

41.79 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51074-5.8Temprato, rettificato e brunito41033171111 -0.01/-0.032.82812254223415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma A

Supporto tecnico