Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03089-402105 |
03089-402206 |
03089-402308 |
03089-402410 |
03089-42105 |
03089-42206 |
03089-42308 |
03089-42410 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 43.5 | 1.4034 | - | Temprato, rettificato e brillante | 1 | 5 | 21 | 8 | 6 | 6 -0.01/-0.02 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
36.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 51.7 | 1.4034 | - | Temprato, rettificato e brillante | 2 | 6 | 25 | 10 | 8.5 | 8.5 -0.01/-0.03 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 3 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
45.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 68 | 1.4034 | - | Temprato, rettificato e brillante | 3 | 8 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
60.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 74 | 1.4034 | - | Temprato, rettificato e brillante | 4 | 10 | 33 | 17 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 4 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
22.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 43.5 | - | 5.8 | Temprato, rettificato e brunito | 1 | 5 | 21 | 8 | 6 | 6 -0.01/-0.02 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
24.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 51.7 | - | 5.8 | Temprato, rettificato e brunito | 2 | 6 | 25 | 10 | 8.5 | 8.5 -0.01/-0.03 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 3 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
31.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 8 | 68 | - | 5.8 | Temprato, rettificato e brunito | 3 | 8 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
41.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 10 | 74 | - | 5.8 | Temprato, rettificato e brunito | 4 | 10 | 33 | 17 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 4 | 22 | 30 | 34 | 15 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | Grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali