Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio conico, incavo d'arresto e controdado (03089)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio conico, incavo d'arresto e controdado (03089)
· Esigenze di produzione più elevate

· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-504105
03089-504206
03089-504308
03089-504410
03089-54105
03089-54206
03089-54308
03089-54410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

36.28 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.4034-Temprato, rettificato e brillante1521866 -0.01/-0.0241771531317125

40.05 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4034-Temprato, rettificato e brillante2625108.58.5 -0.01/-0.0352081731419146

50.85 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4034-Temprato, rettificato e brillante383313.51111 -0.01/-0.037261023419243515

65.88 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4034-Temprato, rettificato e brillante41033171111 -0.01/-0.039281225422303415

24.98 €

1 4 giorni Acciaio10x1543.5-5.8Temprato, rettificato e brunito1521866 -0.01/-0.0241771531317125

27.50 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5651.7-5.8Temprato, rettificato e brunito2625108.58.5 -0.01/-0.0352081731419146

35.80 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5868-5.8Temprato, rettificato e brunito383313.51111 -0.01/-0.037261023419243515

46.16 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51074-5.8Temprato, rettificato e brunito41033171111 -0.01/-0.039281225422303415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma D

Supporto tecnico