Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura (03089)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.

· Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-11051
03089-111051
03089-112061
03089-113081
03089-114101
03089-12061
03089-13081
03089-14101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Forza di ritorno
(N)

18.60 €

1 4 giorni Acciaio10x1550.5-Tipo temprato15251.317715138-12

24.85 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1550.51.4305Non temprato15251.317715138-12

24.85 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5655.51.4305Non temprato26251.820817144-12

26.83 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58761.4305Non temprato38332.32610231910-20

28.44 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510821.4305Non temprato410332.8281225223-23

18.60 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5655.5-Tipo temprato26251.820817144-12

19.67 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5876-Tipo temprato38332.32610231910-20

20.37 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51082-Tipo temprato410332.8281225223-23

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma A

Supporto tecnico