Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, meccanismo di chiusura e controdado (03089) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, meccanismo di chiusura e controdado (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.

· Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-121051
03089-122061
03089-123081
03089-124101
03089-21051
03089-22061
03089-23081
03089-24101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Forza di ritorno
(N)

25.56 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1550.51.4305Non temprato15251.31771513178-12

25.56 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5655.51.4305Non temprato26251.82081714194-12

27.56 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58761.4305Non temprato38332.3261023192410-20

29.12 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510821.4305Non temprato410332.828122522303-23

19.31 €

1 4 giorni Acciaio10x1550.5-Tipo temprato15251.31771513178-12

19.31 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5655.5-Tipo temprato26251.82081714194-12

20.33 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5876-Tipo temprato38332.3261023192410-20

21.06 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51082-Tipo temprato410332.828122522303-23

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma B

Supporto tecnico