Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado (03090)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado (03090)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-02105
03090-02206
03090-02308
03090-02410
03090-12105
03090-12206
03090-12308
03090-12410
03090-2105
03090-2206
03090-2308
03090-2410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

16.79 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15471.4034-Tipo temprato15211.3177151317125

19.73 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56561.4034-Tipo temprato26251.8208171419146

25.05 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58741.4034-Tipo temprato38332.326102319243515

26.12 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510801.4034-Tipo temprato410332.828122522303415

15.98 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15471.4305-Non temprato15211.3177151317125

18.81 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56561.4305-Non temprato26251.8208171419146

23.83 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58741.4305-Non temprato38332.326102319243515

24.84 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510801.4305-Non temprato410332.828122522303415

9.80 €

1 4 giorni Acciaio10x1547-5.8Tipo temprato15211.3177151317125

10.89 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5656-5.8Tipo temprato26251.8208171419146

13.52 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5874-5.8Tipo temprato38332.326102319243515

14.53 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51080-5.8Tipo temprato410332.828122522303415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma B Cappuccio del colore Grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico