Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica, marcatura di bloccaggio e controdado (03090)

Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica, marcatura di bloccaggio e controdado (03090)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· La marcatura di serraggio serve come ausilio visivo per la posizione di blocco desiderata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-72105
03090-72206
03090-72308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.86 €

1 4 giorni 10x1543.515211.3177151317125

16.60 €

1 4 giorni 12x1.5651.726251.8208171419146

19.79 €

1 4 giorni 16x1.586838332.326102319243515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Tipo temprato
Materiale dei componenti Termoplastica Forma B

Supporto tecnico