Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica (03090)

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica (03090)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Ideale per spazi ristretti

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-01004080
03090-01105100
03090-01206120
03090-01308160
03090-01903060
03090-11004080
03090-11105100
03090-11206120
03090-11308160
03090-11903060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

5.02 €

1 4 giorni Acciaio8429.5041816610293.5

5.09 €

1 4 giorni Acciaio10534.515211.387137126

5.95 €

1 4 giorni Acciaio12641.726251.81081415126

6.27 €

1 4 giorni Acciaio1685438332.312101920136

5.00 €

1 4 giorni Acciaio63.525.593140.8658283.5

5.26 €

1 4 giorni Acciaio inox8429.5041816610293.5

6.13 €

1 4 giorni Acciaio inox10534.515211.387137126

7.09 €

1 4 giorni Acciaio inox12641.726251.81081415126

9.09 €

1 4 giorni Acciaio inox1685438332.312101920136

5.22 €

1 4 giorni Acciaio inox63.525.593140.8658283.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale Non temprato
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021 Forma A

Supporto tecnico