Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica e controdado (03090) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica e controdado (03090)
· Comando semplice e veloce

· Adatto per applicazioni ad alte temperature

· Con funzione di arresto integrata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-19105
03090-19105154
03090-19206
03090-19206154
03090-19308
03090-19308154
03090-19410
03090-19410154
03090-9105
03090-9105154
03090-9206
03090-9206154
03090-9308
03090-9308154
03090-9410
03090-9410154
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore dei componenti Misura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

19.24 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1539Non temprato e lucidoNero131.741.717.812.951.3177151317125

19.24 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1539Non temprato e lucidoRosso131.741.717.812.951.3177151317125

22.66 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5644Non temprato e lucidoNero231.641.717.812.961.8208171419146

22.66 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5644Non temprato e lucidoRosso231.641.717.812.961.8208171419146

30.93 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5856.9Non temprato e lucidoNero355.567.826.919.482.326102319243515

30.93 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5856.9Non temprato e lucidoRosso355.567.826.919.482.326102319243515

57.24 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51062.9Non temprato e lucidoNero453.467.826.919.4102.828122522303415

57.24 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51062.9Non temprato e lucidoRosso453.467.826.919.4102.828122522303415

12.64 €

1 4 giorni Acciaio10x1539Finitura temprata e ossidata neraNero131.741.717.812.951.3177151317125

12.64 €

1 4 giorni Acciaio10x1539Finitura temprata e ossidata neraRosso131.741.717.812.951.3177151317125

14.05 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5644Finitura temprata e ossidata neraNero231.641.717.812.961.8208171419146

14.05 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5644Finitura temprata e ossidata neraRosso231.641.717.812.961.8208171419146

16.95 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5856.9Finitura temprata e ossidata neraNero355.567.826.919.482.326102319243515

16.95 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5856.9Finitura temprata e ossidata neraRosso355.567.826.919.482.326102319243515

27.41 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51062.9Finitura temprata e ossidata neraNero453.467.826.919.4102.828122522303415

27.41 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51062.9Finitura temprata e ossidata neraRosso453.467.826.919.4102.828122522303415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale dei componenti Termoplastica Forma B
Controdado Con dado di bloccaggio

Supporto tecnico