Spina di posizione con sensore di stato, Forma B (03090-01)

Spina di posizione con sensore di stato, Forma B (03090-01)
· Nessun bordo sporgente

· La gestione intelligente della batteria consente tempi di utilizzo prolungati

· Trasmissione senza fili dello stato dell'azionamento

· Eliminazione di costosi cablaggi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-01-02105
03090-01-02206
03090-01-02308
03090-01-02410
03090-01-02412
03090-01-12105
03090-01-12206
03090-01-12308
03090-01-12410
03090-01-12412
03090-01-2105
03090-01-2206
03090-01-2308
03090-01-2410
03090-01-2412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

171.04 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1557Tipo temprato151.3177151317125

172.68 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5662Tipo temprato261.8208171419146

177.61 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5876Tipo temprato382.326102319243515

180.90 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51082Tipo temprato4102.828122522303415

184.20 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51286Tipo temprato4122.828142522303915

171.04 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1557Non temprato151.3177151317125

172.68 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5662Non temprato261.8208171419146

177.61 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5876Non temprato382.326102319243515

180.90 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51082Non temprato4102.828122522303415

184.20 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51286Non temprato4122.828142522303915

161.16 €

1 4 giorni Acciaio10x1557Tipo temprato151.3177151317125

162.81 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5662Tipo temprato261.8208171419146

164.45 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5876Tipo temprato382.326102319243515

169.40 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51082Tipo temprato4102.828122522303415

172.68 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51286Tipo temprato4122.828142522303915

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma B Forma-Tipo Senza fessura di bloccaggio, con controdado D2(mm) 35

Supporto tecnico