Spina di posizione con sensore di stato, Forma D (03090-01)

Spina di posizione con sensore di stato, Forma D (03090-01)
· Nessun bordo sporgente

· La gestione intelligente della batteria consente tempi di utilizzo prolungati

· Trasmissione senza fili dello stato dell'azionamento

· Eliminazione di costosi cablaggi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-01-04105
03090-01-04206
03090-01-04308
03090-01-04410
03090-01-04412
03090-01-14105
03090-01-14206
03090-01-14308
03090-01-14410
03090-01-14412
03090-01-4105
03090-01-4206
03090-01-4308
03090-01-4410
03090-01-4412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

175.96 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1557Tipo temprato151.3177151317125

177.61 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5662Tipo temprato261.8208171419146

182.56 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5876Tipo temprato382.326102319243515

185.83 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51082Tipo temprato4102.828122522303415

189.13 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51286Tipo temprato4122.828142522303915

175.96 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1557Non temprato151.3177151317125

177.61 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5662Non temprato261.8208171419146

182.56 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5876Non temprato382.326102319243515

185.83 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51082Non temprato4102.828122522303415

189.13 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51286Non temprato4122.828142522303915

166.11 €

1 4 giorni Acciaio10x1557Tipo temprato151.3177151317125

167.77 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5662Tipo temprato261.8208171419146

169.40 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5876Tipo temprato382.326102319243515

174.32 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51082Tipo temprato4102.828122522303415

177.61 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51286Tipo temprato4122.828142522303915

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma D Forma-Tipo Con fessura di bloccaggio, con controdado D2(mm) 35

Supporto tecnico