Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 32 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 0 | 4 | M3 | 1 | 15 | 6 | 7 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | ||
15.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 37 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 1 | 5 | M4 | 1.3 | 17 | 7 | 8 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
18.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 42 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 2 | 6 | M6 | 1.8 | 20 | 8 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
25.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 56 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 3 | 8 | M8 | 2.3 | 26 | 10 | 12 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
37.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 62 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 4 | 10 | M8 | 2.8 | 28 | 12 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
41.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 12 | 66 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 4 | 12 | M8 | 2.8 | 28 | 14 | 12 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ||
62.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 24x2 | 16 | 80 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 5 | 16 | M10 | 3.2 | 32 | 18 | 14 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | ||
17.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 3.5 | 24 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 9 | 3 | M2 | 0.8 | 12 | 5 | 3.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | ||
15.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 32 | 1.4305 | - | Non temprato | 0 | 4 | M3 | 1 | 15 | 6 | 7 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | ||
15.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 37 | 1.4305 | - | Non temprato | 1 | 5 | M4 | 1.3 | 17 | 7 | 8 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
17.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 42 | 1.4305 | - | Non temprato | 2 | 6 | M6 | 1.8 | 20 | 8 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
23.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 56 | 1.4305 | - | Non temprato | 3 | 8 | M8 | 2.3 | 26 | 10 | 12 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
35.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 62 | 1.4305 | - | Non temprato | 4 | 10 | M8 | 2.8 | 28 | 12 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
39.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 12 | 66 | 1.4305 | - | Non temprato | 4 | 12 | M8 | 2.8 | 28 | 14 | 12 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ||
59.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 24x2 | 16 | 80 | 1.4305 | - | Non temprato | 5 | 16 | M10 | 3.2 | 32 | 18 | 14 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | ||
16.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 3.5 | 24 | 1.4305 | - | Non temprato | 9 | 3 | M2 | 0.8 | 12 | 5 | 3.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 4 | 32 | - | 5.8 | Tipo temprato | 0 | 4 | M3 | 1 | 15 | 6 | 7 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 37 | - | 5.8 | Tipo temprato | 1 | 5 | M4 | 1.3 | 17 | 7 | 8 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
10.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 42 | - | 5.8 | Tipo temprato | 2 | 6 | M6 | 1.8 | 20 | 8 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
13.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 8 | 56 | - | 5.8 | Tipo temprato | 3 | 8 | M8 | 2.3 | 26 | 10 | 12 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
18.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 10 | 62 | - | 5.8 | Tipo temprato | 4 | 10 | M8 | 2.8 | 28 | 12 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
20.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 12 | 66 | - | 5.8 | Tipo temprato | 4 | 12 | M8 | 2.8 | 28 | 14 | 12 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ||
28.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 24x2 | 16 | 80 | - | 5.8 | Tipo temprato | 5 | 16 | M10 | 3.2 | 32 | 18 | 14 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | ||
9.96 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6x0.75 | 3.5 | 24 | - | 5.8 | Tipo temprato | 9 | 3 | M2 | 0.8 | 12 | 5 | 3.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 |
Loading...
Tipo | Senza manopola | Forma | F |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali