Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox (03092)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox (03092)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· L'anello serve come metodo di azionamento del perno di arresto

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03092-03004
03092-03105
03092-03206
03092-03308
03092-03410
03092-13004
03092-13105
03092-13206
03092-13308
03092-13410
03092-3004
03092-3105
03092-3206
03092-3308
03092-3410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

10.71 €

1 4 giorni Acciaio inox8x14401.4034-Tipo temprato041511561310126

10.20 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15521.4034-Tipo temprato15231.31771513125

12.06 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56571.4034-Tipo temprato26231.82081714146

15.99 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58721.4034-Tipo temprato38282.3261023193515

27.30 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510781.4034-Tipo temprato410282.8281225223415

10.71 €

1 4 giorni Acciaio inox8x14401.4305-Non temprato041511561310126

10.20 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15521.4305-Non temprato15231.31771513125

12.06 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56571.4305-Non temprato26231.82081714146

15.99 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58721.4305-Non temprato38282.3261023193515

27.30 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510781.4305-Non temprato410282.8281225223415

6.58 €

1 4 giorni Acciaio8x1440-5.8Tipo temprato041511561310126

6.25 €

1 4 giorni Acciaio10x1552-5.8Tipo temprato15231.31771513125

6.96 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5657-5.8Tipo temprato26231.82081714146

8.96 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5872-5.8Tipo temprato38282.3261023193515

12.99 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51078-5.8Tipo temprato410282.8281225223415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con anello Forma R

Supporto tecnico