Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con impugnatura a fungo in plastica (03093)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con impugnatura a fungo in plastica (03093)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03093-01004
03093-01105
03093-01206
03093-01308
03093-01410
03093-01412
03093-01516
03093-01903
03093-1004
03093-11004
03093-1105
03093-11105
03093-11206
03093-11308
03093-11410
03093-11412
03093-11516
03093-11903
03093-1206
03093-1308
03093-1410
03093-1412
03093-1516
03093-1903
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

11.99 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.51.4034-Tipo temprato04181.32113.503094-90126

11.41 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.4034-Tipo temprato15211.32414.503094-91125

12.65 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4034-Tipo temprato26251.82817.703094-92146

15.03 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4034-Tipo temprato38332.3362403094-933515

22.69 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4034-Tipo temprato410332.8402403094-943415

24.99 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4034-Tipo temprato412332.8422403094-943915

28.37 €

1 4 giorni Acciaio inox24x216961.4034-Tipo temprato516403.2503003094-954620

12.59 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.51.4034-Tipo temprato93140.8171103094-99104.5

7.07 €

1 4 giorni Acciaio8x1438.5-5.8Tipo temprato04181.32113.503094-90126

11.99 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1438.51.4305-Non temprato04181.32113.503094-90126

6.69 €

1 4 giorni Acciaio10x1543.5-5.8Tipo temprato15211.32414.503094-91125

11.41 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1543.51.4305-Non temprato15211.32414.503094-91125

12.65 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4305-Non temprato26251.82817.703094-92146

15.03 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4305-Non temprato38332.3362403094-933515

22.69 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4305-Non temprato410332.8402403094-943415

24.99 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4305-Non temprato412332.8422403094-943915

28.37 €

1 4 giorni Acciaio inox24x216961.4305-Non temprato516403.2503003094-954620

12.59 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.51.4305-Non temprato93140.8171103094-99104.5

7.22 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5651.7-5.8Tipo temprato26251.82817.703094-92146

8.46 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5868-5.8Tipo temprato38332.3362403094-933515

12.57 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51074-5.8Tipo temprato410332.8402403094-943415

13.84 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51278-5.8Tipo temprato412332.8422403094-943915

15.68 €

1 4 giorni Acciaio24x21696-5.8Tipo temprato516403.2503003094-954620

7.44 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.531.5-5.8Tipo temprato93140.8171103094-99104.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma G

Supporto tecnico