Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox (03093)

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox (03093)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03093-001004
03093-001105
03093-001206
03093-001308
03093-001410
03093-001412
03093-001516
03093-001903
03093-111004
03093-111105
03093-111206
03093-111308
03093-111410
03093-111412
03093-111516
03093-111903
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

19.18 €

1 4 giorni 8x14431.4034Tipo temprato04181211803094-90126

16.45 €

1 4 giorni 10x15501.4034Tipo temprato15211.3242103094-91125

18.27 €

1 4 giorni 12x1.56591.4034Tipo temprato26251.8282503094-92146

24.05 €

1 4 giorni 16x1.58771.4034Tipo temprato38332.3363303094-933515

32.73 €

1 4 giorni 20x1.510831.4034Tipo temprato410332.8403303094-943415

35.98 €

1 4 giorni 20x1.512871.4034Tipo temprato412332.8423303094-943915

45.43 €

1 4 giorni 24x2161061.4034Tipo temprato516403.2504003094-954620

20.09 €

1 4 giorni 6x0.753.534.51.4034Tipo temprato93140.8171403094-99104.5

19.18 €

1 4 giorni 8x14431.4305Non temprato04181211803094-90126

16.45 €

1 4 giorni 10x15501.4305Non temprato15211.3242103094-91125

18.27 €

1 4 giorni 12x1.56591.4305Non temprato26251.8282503094-92146

24.05 €

1 4 giorni 16x1.58771.4305Non temprato38332.3363303094-933515

32.73 €

1 4 giorni 20x1.510831.4305Non temprato410332.8403303094-943415

35.98 €

1 4 giorni 20x1.512871.4305Non temprato412332.8423303094-943915

45.43 €

1 4 giorni 24x2161061.4305Non temprato516403.2504003094-954620

20.09 €

1 4 giorni 6x0.753.534.51.4305Non temprato93140.8171403094-99104.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox
Forma G

Supporto tecnico