Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado (03093) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado (03093)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03093-002004
03093-002105
03093-002206
03093-002308
03093-002410
03093-002412
03093-002516
03093-002903
03093-112004
03093-112105
03093-112206
03093-112308
03093-112410
03093-112412
03093-112516
03093-112903
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

20.98 €

1 4 giorni 8x14431.4034Tipo temprato0418121181303094-90126

18.00 €

1 4 giorni 10x15501.4034Tipo temprato15211.324211703094-91125

20.38 €

1 4 giorni 12x1.56591.4034Tipo temprato26251.828251903094-92146

26.91 €

1 4 giorni 16x1.58771.4034Tipo temprato38332.336332403094-933515

35.37 €

1 4 giorni 20x1.510831.4034Tipo temprato410332.840333003094-943415

38.93 €

1 4 giorni 20x1.512871.4034Tipo temprato412332.842333003094-943915

49.11 €

1 4 giorni 24x2161061.4034Tipo temprato516403.250403603094-954620

22.00 €

1 4 giorni 6x0.753.534.51.4034Tipo temprato93140.817141003094-99104.5

20.98 €

1 4 giorni 8x14431.4305Non temprato0418121181303094-90126

18.00 €

1 4 giorni 10x15501.4305Non temprato15211.324211703094-91125

20.38 €

1 4 giorni 12x1.56591.4305Non temprato26251.828251903094-92146

26.91 €

1 4 giorni 16x1.58771.4305Non temprato38332.336332403094-933515

35.37 €

1 4 giorni 20x1.510831.4305Non temprato410332.840333003094-943415

38.93 €

1 4 giorni 20x1.512871.4305Non temprato412332.842333003094-943915

49.11 €

1 4 giorni 24x2161061.4305Non temprato516403.250403603094-954620

22.00 €

1 4 giorni 6x0.753.534.51.4305Non temprato93140.817141003094-99104.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox
Forma H

Supporto tecnico