Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Numero d'ordine rondella a vite | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 32 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 0 | 4 | M3 | 1 | 21 | 7 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 37 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 1 | 5 | M4 | 1.3 | 24 | 8 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
14.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 42 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 2 | 6 | M6 | 1.8 | 28 | 8 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
16.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 56 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 3 | 8 | M8 | 2.3 | 36 | 12 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
25.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 62 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 4 | 10 | M8 | 2.8 | 40 | 12 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
27.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 12 | 66 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 4 | 12 | M8 | 2.8 | 42 | 12 | 03094-94 | 39 | 15 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 24x2 | 16 | 80 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 5 | 16 | M10 | 3.2 | 50 | 14 | 03094-95 | 46 | 20 | ||
14.41 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 3.5 | 24 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 9 | 3 | M2 | 0.8 | 17 | 3.5 | 03094-99 | 10 | 4.5 | ||
7.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 4 | 32 | - | 5.8 | Tipo temprato | 0 | 4 | M3 | 1 | 21 | 7 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
13.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 32 | 1.4305 | - | Non temprato | 0 | 4 | M3 | 1 | 21 | 7 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 37 | - | 5.8 | Tipo temprato | 1 | 5 | M4 | 1.3 | 24 | 8 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
11.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 37 | 1.4305 | - | Non temprato | 1 | 5 | M4 | 1.3 | 24 | 8 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
13.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 42 | 1.4305 | - | Non temprato | 2 | 6 | M6 | 1.8 | 28 | 8 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
15.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 56 | 1.4305 | - | Non temprato | 3 | 8 | M8 | 2.3 | 36 | 12 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
24.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 62 | 1.4305 | - | Non temprato | 4 | 10 | M8 | 2.8 | 40 | 12 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
26.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 12 | 66 | 1.4305 | - | Non temprato | 4 | 12 | M8 | 2.8 | 42 | 12 | 03094-94 | 39 | 15 | ||
30.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 24x2 | 16 | 80 | 1.4305 | - | Non temprato | 5 | 16 | M10 | 3.2 | 50 | 14 | 03094-95 | 46 | 20 | ||
13.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 3.5 | 24 | 1.4305 | - | Non temprato | 9 | 3 | M2 | 0.8 | 17 | 3.5 | 03094-99 | 10 | 4.5 | ||
7.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 42 | - | 5.8 | Tipo temprato | 2 | 6 | M6 | 1.8 | 28 | 8 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 8 | 56 | - | 5.8 | Tipo temprato | 3 | 8 | M8 | 2.3 | 36 | 12 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
13.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 10 | 62 | - | 5.8 | Tipo temprato | 4 | 10 | M8 | 2.8 | 40 | 12 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
14.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 12 | 66 | - | 5.8 | Tipo temprato | 4 | 12 | M8 | 2.8 | 42 | 12 | 03094-94 | 39 | 15 | ||
16.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 24x2 | 16 | 80 | - | 5.8 | Tipo temprato | 5 | 16 | M10 | 3.2 | 50 | 14 | 03094-95 | 46 | 20 | ||
8.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6x0.75 | 3.5 | 24 | - | 5.8 | Tipo temprato | 9 | 3 | M2 | 0.8 | 17 | 3.5 | 03094-99 | 10 | 4.5 |
Loading...
Tipo | Componenti annessi | Forma | J |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Numero d'ordine rondella a vite
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali