Spina di posizionamento acciaio inox con comando a distanza (03096-10)

Spina di posizionamento acciaio inox con comando a distanza (03096-10)
· Azionamento possibile in spazi per il montaggio inaccessibili

· Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia ottimizzata

· Azionamento possibile anche in caso di necessità di distanze di sicurezza

· Sostituzione semplice dei pezzi usurati

· Collegamento flessibile di un elemento di azionamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03096-10-02206X1000
03096-10-02206X3000
03096-10-02206X5000
03096-10-02308X1000
03096-10-02308X3000
03096-10-02308X5000
03096-10-02410X1000
03096-10-02410X3000
03096-10-02410X5000
03096-10-02412X1000
03096-10-02412X3000
03096-10-02412X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

48.24 €

1 4 giorni 12x1.56100026141.8184910146

53.31 €

1 4 giorni 12x1.56300026141.8184910146

60.09 €

1 4 giorni 12x1.56500026141.8184910146

52.47 €

1 4 giorni 16x1.58100038192.32359133515

57.55 €

1 4 giorni 16x1.58300038192.32359133515

64.31 €

1 4 giorni 16x1.58500038192.32359133515

59.23 €

1 4 giorni 20x1.5101000410232.82465163415

64.31 €

1 4 giorni 20x1.5103000410232.82465163415

71.06 €

1 4 giorni 20x1.5105000410232.82465163415

63.47 €

1 4 giorni 20x1.5121000412232.82665163915

68.54 €

1 4 giorni 20x1.5123000412232.82665163915

75.31 €

1 4 giorni 20x1.5125000412232.82665163915

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Senza manopola Materiale corpo Acciaio inox Forma K
Controdado Con dado di bloccaggio D3(mm) 5 L3(mm) 10

Supporto tecnico