Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03096-10-12420 |
03096-10-124201 |
03096-10-124202 |
03096-10-124203 |
03096-10-124205 |
03096-10-124206 |
03096-10-124207 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cappuccio del colore | |
---|---|---|---|---|---|
33.87 € | 1 | 4 giorni | Grigio nero RAL 7021 | ||
33.87 € | 1 | 4 giorni | Arancione RAL 2004 | ||
33.87 € | 1 | 4 giorni | Verde segnaletico RAL 6032 | ||
33.87 € | 1 | 4 giorni | Blu RAL 5017 | ||
33.87 € | 1 | 4 giorni | Grigio chiaro RAL 7035 | ||
33.87 € | 1 | 4 giorni | Rosso semaforo RAL 3020 | ||
33.87 € | 1 | 4 giorni | Giallo colza RAL 1021 |
Loading...
Tipo | Componenti annessi | Materiale corpo | Acciaio inox | Diametro esterno M(mm) | 20x1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 73 | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | Lucido |
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | Grigio nero RAL 7021 | Forma | B |
Forma-Tipo | Senza fessura di bloccaggio, con controdado | Controdado | Con dado di bloccaggio | Misura | 4 |
D2(mm) | 33 | L1(mm) | 28 | L2(mm) | 12 |
L3(mm) | 25 | SW1(mm) | 22 | SW2(mm) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Cappuccio del colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali