Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Cappuccio del colore | |
---|---|---|---|---|---|---|
48.52 € | 1 | 4 giorni | 6 | Grigio nero RAL 7021 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | Grigio nero RAL 7021 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | Grigio nero RAL 7021 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | Grigio nero RAL 7021 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 6 | Arancione RAL 2004 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | Arancione RAL 2004 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | Arancione RAL 2004 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | Arancione RAL 2004 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 6 | Verde segnaletico RAL 6032 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | Verde segnaletico RAL 6032 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | Verde segnaletico RAL 6032 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | Verde segnaletico RAL 6032 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 6 | Blu RAL 5017 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | Blu RAL 5017 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | Blu RAL 5017 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | Blu RAL 5017 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 6 | Grigio chiaro RAL 7035 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | Grigio chiaro RAL 7035 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | Grigio chiaro RAL 7035 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | Grigio chiaro RAL 7035 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 6 | Rosso semaforo RAL 3020 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | Rosso semaforo RAL 3020 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | Rosso semaforo RAL 3020 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | Rosso semaforo RAL 3020 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 6 | Giallo colza RAL 1021 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | Giallo colza RAL 1021 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | Giallo colza RAL 1021 | ||
48.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | Giallo colza RAL 1021 |
Loading...
Tipo | Componenti annessi | Materiale corpo | Acciaio inox | Diametro esterno M(mm) | 20x1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 76 | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | Lucido |
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | Grigio nero RAL 7021 | Forma | D |
Forma-Tipo | Con fessura di bloccaggio, con controdado | Controdado | Con dado di bloccaggio | Misura | 4 |
D2(mm) | 33 | L1(mm) | 28 | L2(mm) | 12 |
L3(mm) | 25 | SW1(mm) | 22 | SW2(mm) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Cappuccio del colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali