Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03097-01004 |
03097-01105 |
03097-01206 |
03097-01308 |
03097-01410 |
03097-1004 |
03097-11004 |
03097-1105 |
03097-11105 |
03097-11206 |
03097-11308 |
03097-11410 |
03097-1206 |
03097-1308 |
03097-1410 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 38.5 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 0 | 4 | 10 | 18 | 1 | 21 | 12 | 6 | ||
14.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 43.5 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 24 | 12 | 5 | ||
15.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 51.7 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 28 | 14 | 6 | ||
21.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 68 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 36 | 35 | 15 | ||
33.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 74 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 40 | 34 | 15 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 38.5 | - | 5.8 | Tipo temprato | 0 | 4 | 10 | 18 | 1 | 21 | 12 | 6 | ||
14.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 38.5 | 1.4305 | - | Non temprato | 0 | 4 | 10 | 18 | 1 | 21 | 12 | 6 | ||
8.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 43.5 | - | 5.8 | Tipo temprato | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 24 | 12 | 5 | ||
14.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 43.5 | 1.4305 | - | Non temprato | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 24 | 12 | 5 | ||
15.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 51.7 | 1.4305 | - | Non temprato | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 28 | 14 | 6 | ||
21.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 68 | 1.4305 | - | Non temprato | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 36 | 35 | 15 | ||
33.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 74 | 1.4305 | - | Non temprato | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 40 | 34 | 15 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 51.7 | - | 5.8 | Tipo temprato | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 28 | 14 | 6 | ||
11.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 68 | - | 5.8 | Tipo temprato | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 36 | 35 | 15 | ||
18.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 74 | - | 5.8 | Tipo temprato | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 40 | 34 | 15 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | Grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | L |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali