Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica (03098)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica (03098)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03098-01105
03098-01206
03098-01308
03098-01410
03098-1105
03098-11105
03098-11206
03098-11308
03098-11410
03098-1206
03098-1308
03098-1410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

15.40 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4034-Tipo temprato1512211.324125

17.55 €

1 4 giorni Acciaio inox6561.4034-Tipo temprato2614251.828146

23.45 €

1 4 giorni Acciaio inox8741.4034-Tipo temprato3818332.3363515

36.92 €

1 4 giorni Acciaio inox10801.4034-Tipo temprato41022332.8403415

9.07 €

1 4 giorni Acciaio547-5.8Tipo temprato1512211.324125

14.63 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4305-Non temprato1512211.324125

16.68 €

1 4 giorni Acciaio inox6561.4305-Non temprato2614251.828146

22.20 €

1 4 giorni Acciaio inox8741.4305-Non temprato3818332.3363515

35.11 €

1 4 giorni Acciaio inox10801.4305-Non temprato41022332.8403415

10.02 €

1 4 giorni Acciaio656-5.8Tipo temprato2614251.828146

13.00 €

1 4 giorni Acciaio874-5.8Tipo temprato3818332.3363515

19.90 €

1 4 giorni Acciaio1080-5.8Tipo temprato41022332.8403415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma L

Supporto tecnico