Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox (03098)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox (03098)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· L'anello serve come metodo di azionamento del perno di arresto

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03098-04004
03098-04105
03098-04206
03098-04308
03098-04410
03098-14004
03098-14105
03098-14206
03098-14308
03098-14410
03098-4004
03098-4105
03098-4206
03098-4308
03098-4410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

15.46 €

1 4 giorni Acciaio inox4401.4034-Tipo temprato041015121126

14.74 €

1 4 giorni Acciaio inox5521.4034-Tipo temprato1512231.324125

16.79 €

1 4 giorni Acciaio inox6571.4034-Tipo temprato2614231.828146

22.29 €

1 4 giorni Acciaio inox8721.4034-Tipo temprato3818282.3363515

35.27 €

1 4 giorni Acciaio inox10781.4034-Tipo temprato41022282.8403415

15.46 €

1 4 giorni Acciaio inox4401.4305-Non temprato041015121126

14.74 €

1 4 giorni Acciaio inox5521.4305-Non temprato1512231.324125

16.79 €

1 4 giorni Acciaio inox6571.4305-Non temprato2614231.828146

22.29 €

1 4 giorni Acciaio inox8721.4305-Non temprato3818282.3363515

35.27 €

1 4 giorni Acciaio inox10781.4305-Non temprato41022282.8403415

9.11 €

1 4 giorni Acciaio440-5.8Tipo temprato041015121126

8.68 €

1 4 giorni Acciaio552-5.8Tipo temprato1512231.324125

9.62 €

1 4 giorni Acciaio657-5.8Tipo temprato2614231.828146

12.43 €

1 4 giorni Acciaio872-5.8Tipo temprato3818282.3363515

19.06 €

1 4 giorni Acciaio1078-5.8Tipo temprato41022282.8403415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con anello Forma V

Supporto tecnico