Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico (03182) (03182-010)

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico (03182) 03182-010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03182-010

Marca: NORELEM

Prezzo: 104.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza L: 75 mm

D=diametro perno: 10 mm

D1=diametro esterno: 16 mm

D2: 19 mm

D3: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03182-010

Codice componente
03182-010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Sfera con filettatura interna Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

104.12 €

1 4 giorni 7510161925252.531M62919

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopole speciali Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 6
Corpo con finitura superficiale Temprato e rettificato Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma A L3(mm) 13

Si trova sulla pagina di Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico (03182), il codice articolo è il seguente: 03182-010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03182-010.

Tipologia prodotto

Codice componente
03182-012
03182-016
03182-020
03182-025
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Sfera con filettatura interna Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

123.14 €

1 4 giorni 871220233233335M83522

135.01 €

1 4 giorni 102.51625284041.5342M105030

158.02 €

1 4 giorni 110.52030334041.5350M106346

181.44 €

1 4 giorni 1302538425051360M107339

Supporto tecnico