Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio conico e incavo d'arresto (03182)

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio conico e incavo d'arresto (03182)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Posizionamento e fissaggio rapidi

· Elevata stabilità

· Elevata accuratezza di ripetibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03182-110
03182-112
03182-116
03182-120
03182-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Sfera con filettatura interna Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

111.16 €

1 4 giorni 75101619252530.52.531M62919

131.89 €

1 4 giorni 87122023323340.5335M83522

143.82 €

1 4 giorni 102.51625284041.549342M105030

169.15 €

1 4 giorni 110.52030334041.549350M106346

199.24 €

1 4 giorni 130253842505158.5360M107339

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopole speciali Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 6
Corpo con finitura superficiale Temprato e rettificato Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma B L3(mm) 13

Supporto tecnico