Codice articolo del costruttore: 03186-010
Marca: NORELEM
Prezzo: 91.48 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza L: 79 mm
D=diametro perno: 10 mm
D1=diametro esterno: 16 mm
D2: 19 mm
D3: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03186-010
Codice componente
|
---|
03186-010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | D=diametro perno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Sfera con filettatura interna | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.48 € | 1 | 4 giorni | 79 | 10 | 16 | 19 | 25 | 25 | 2.5 | 31 | M6 | 30 | 15 |
Loading...
Tipo | Manopole speciali | Materiale corpo | Acciaio | Corsa S(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Tipo temprato | Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | Grigio nero RAL 7021 |
Forma | A | L3(mm) | 13 |
Si trova sulla pagina di Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico (03186), il codice articolo è il seguente: 03186-010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03186-010.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
D=diametro perno(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Sfera con filettatura interna
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03186-012 |
03186-016 |
03186-020 |
03186-025 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza L (mm) | D=diametro perno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Sfera con filettatura interna | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.26 € | 1 | 4 giorni | 91 | 12 | 20 | 23 | 32 | 33 | 3 | 35 | M8 | 35 | 15 | ||
116.58 € | 1 | 4 giorni | 106.5 | 16 | 25 | 28 | 40 | 41.5 | 3 | 42 | M10 | 50 | 20 | ||
135.83 € | 1 | 4 giorni | 114.5 | 20 | 30 | 33 | 40 | 41.5 | 3 | 50 | M10 | 63 | 36 | ||
154.67 € | 1 | 4 giorni | 134 | 25 | 38 | 42 | 50 | 51 | 3 | 60 | M10 | 73 | 20 |