Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto (03186) (03186-110)

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto (03186) 03186-110

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03186-110

Marca: NORELEM

Prezzo: 101.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza L: 79 mm

D=diametro perno: 10 mm

D1=diametro esterno: 16 mm

D2: 19 mm

D3: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03186-110

Codice componente
03186-110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Sfera con filettatura interna Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

101.80 €

1 4 giorni 79101619252536.52.531M63015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopole speciali Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 10
Corpo con finitura superficiale Tipo temprato Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma B L3(mm) 13

Si trova sulla pagina di Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto (03186), il codice articolo è il seguente: 03186-110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03186-110.

Tipologia prodotto

Codice componente
03186-112
03186-116
03186-120
03186-125
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Sfera con filettatura interna Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

117.89 €

1 4 giorni 91122023323344.5335M83515

128.23 €

1 4 giorni 106.51625284041.553342M105020

149.23 €

1 4 giorni 114.52030334041.553350M106336

167.06 €

1 4 giorni 134253842505162.5360M107320

Supporto tecnico