Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03190-1105 |
03190-11055 |
03190-11056 |
03190-11057 |
03190-1206 |
03190-12065 |
03190-12066 |
03190-12067 |
03190-1308 |
03190-13085 |
03190-13086 |
03190-13087 |
03190-1410 |
03190-14105 |
03190-14106 |
03190-14107 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Cappuccio del colore | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1=lunghezza filettatura (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | 5 | 52.8 | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 13 | 13 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | 5 | 52.8 | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 13 | 13 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | 5 | 52.8 | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 13 | 13 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | 10x1 | 5 | 52.8 | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 13 | 13 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | 6 | 57.8 | Grigio nero RAL 7021 | 2 | 6 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 17 | 14 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | 6 | 57.8 | Grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 6 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 17 | 14 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | 6 | 57.8 | Rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 6 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 17 | 14 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | 6 | 57.8 | Giallo colza RAL 1021 | 2 | 6 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 17 | 14 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | 8 | 74 | Grigio nero RAL 7021 | 3 | 8 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 22 | 19 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | 8 | 74 | Grigio chiaro RAL 7035 | 3 | 8 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 22 | 19 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | 8 | 74 | Rosso semaforo RAL 3020 | 3 | 8 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 22 | 19 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | 8 | 74 | Giallo colza RAL 1021 | 3 | 8 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 22 | 19 | ||
22.60 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 10 | 78 | Grigio nero RAL 7021 | 4 | 10 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 24 | 22 | ||
22.60 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 10 | 78 | Grigio chiaro RAL 7035 | 4 | 10 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 24 | 22 | ||
22.60 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 10 | 78 | Rosso semaforo RAL 3020 | 4 | 10 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 24 | 22 | ||
22.60 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 10 | 78 | Giallo colza RAL 1021 | 4 | 10 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 24 | 22 |
Loading...
Tipo | Manopole speciali | Materiale corpo | Termoplastica | Colore principale | Grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | Temprato, rettificato e brunito |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Cappuccio del colore
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L1=lunghezza filettatura(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali