Perni d'arresto forme B e D (03099)

Perni d'arresto forme B e D (03099)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

· Perno di bloccaggio temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-050410
03099-0504101
03099-050510
03099-050512
03099-0505101
03099-0505121
03099-050610
03099-050612
03099-050616
03099-0506101
03099-0506121
03099-0506161
03099-050812
03099-050816
03099-050820
03099-0508121
03099-0508161
03099-0508201
03099-051016
03099-051020
03099-0510161
03099-0510201
03099-051220
03099-0512201
03099-070410
03099-0704101
03099-070510
03099-070512
03099-0705101
03099-0705121
03099-070610
03099-070612
03099-070616
03099-0706101
03099-0706121
03099-0706161
03099-070812
03099-070816
03099-070820
03099-0708121
03099-0708161
03099-0708201
03099-071016
03099-071020
03099-0710161
03099-0710201
03099-071220
03099-0712201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Forma B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.71 €

1 4 giorni 10B934101638252017148

14.71 €

1 4 giorni 10x1B934101638252017148

14.71 €

1 4 giorni 10B935101.3638252017148

14.89 €

1 4 giorni 12B10.83.65121.3846.8302519158

14.71 €

1 4 giorni 10x1B935101.3638252017148

14.89 €

1 4 giorni 12x1.5B10.83.65121.3846.8302519158

14.71 €

1 4 giorni 10B936101.8638252017148

14.89 €

1 4 giorni 12B10.83.66121.8846.8302519158

17.93 €

1 4 giorni 16B14.44.86161.81060.44032243515

14.71 €

1 4 giorni 10x1B936101.8638252017148

14.89 €

1 4 giorni 12x1.5B10.83.66121.8846.8302519158

17.93 €

1 4 giorni 16x1.5B14.44.86161.81060.44032243515

14.89 €

1 4 giorni 12B10.83.68122.3846.8302519158

17.93 €

1 4 giorni 16B14.44.88162.31060.44032243515

20.63 €

1 4 giorni 20B1868202.312705035306020

14.89 €

1 4 giorni 12x1.5B10.83.68122.3846.8302519158

17.93 €

1 4 giorni 16x1.5B14.44.88162.31060.44032243515

20.63 €

1 4 giorni 20x1.5B1868202.312705035306020

17.93 €

1 4 giorni 16B14.44.810162.81060.44032243515

20.63 €

1 4 giorni 20B18610202.812705035306020

17.93 €

1 4 giorni 16x1.5B14.44.810162.81060.44032243515

20.63 €

1 4 giorni 20x1.5B18610202.812705035306020

20.63 €

1 4 giorni 20B1861220312705035306020

20.63 €

1 4 giorni 20x1.5B1861220312705035306020

15.24 €

1 4 giorni 10D934101638252017148

15.24 €

1 4 giorni 10x1D934101638252017148

15.24 €

1 4 giorni 10D935101.3638252017148

15.57 €

1 4 giorni 12D10.83.65121.3846.8302519158

15.24 €

1 4 giorni 10x1D935101.3638252017148

15.57 €

1 4 giorni 12x1.5D10.83.65121.3846.8302519158

15.24 €

1 4 giorni 10D936101.8638252017148

15.57 €

1 4 giorni 12D10.83.66121.8846.8302519158

18.62 €

1 4 giorni 16D14.44.86161.81060.44032243515

15.24 €

1 4 giorni 10x1D936101.8638252017148

15.57 €

1 4 giorni 12x1.5D10.83.66121.8846.8302519158

18.62 €

1 4 giorni 16x1.5D14.44.86161.81060.44032243515

15.57 €

1 4 giorni 12D10.83.68122.3846.8302519158

18.62 €

1 4 giorni 16D14.44.88162.31060.44032243515

21.28 €

1 4 giorni 20D1868202.312705035306020

15.57 €

1 4 giorni 12x1.5D10.83.68122.3846.8302519158

18.62 €

1 4 giorni 16x1.5D14.44.88162.31060.44032243515

21.28 €

1 4 giorni 20x1.5D1868202.312705035306020

18.62 €

1 4 giorni 16D14.44.810162.81060.44032243515

21.28 €

1 4 giorni 20D18610202.812705035306020

18.62 €

1 4 giorni 16x1.5D14.44.810162.81060.44032243515

21.28 €

1 4 giorni 20x1.5D18610202.812705035306020

21.28 €

1 4 giorni 20D1861220312705035306020

21.28 €

1 4 giorni 20x1.5D1861220312705035306020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio

Supporto tecnico