Spina di posizione a leva (03099)

Spina di posizione a leva (03099)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

· Perno di bloccaggio temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-080410
03099-080510
03099-080512
03099-080610
03099-080612
03099-080616
03099-080812
03099-080816
03099-080820
03099-081016
03099-081020
03099-081220
03099-090410
03099-090510
03099-090512
03099-090610
03099-090612
03099-090616
03099-090812
03099-090816
03099-090820
03099-091016
03099-091020
03099-091220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Forma B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.63 €

1 4 giorni 10E934163825148

14.63 €

1 4 giorni 10E9351.363825148

14.99 €

1 4 giorni 12E10.83.651.3846.830158

14.63 €

1 4 giorni 10E9361.863825148

14.99 €

1 4 giorni 12E10.83.661.8846.830158

17.80 €

1 4 giorni 16E14.44.861.81060.4403515

14.99 €

1 4 giorni 12E10.83.682.3846.830158

17.80 €

1 4 giorni 16E14.44.882.31060.4403515

20.40 €

1 4 giorni 20E18682.31270506020

17.80 €

1 4 giorni 16E14.44.8102.81060.4403515

20.40 €

1 4 giorni 20E186102.81270506020

20.40 €

1 4 giorni 20E1861231270506020

15.37 €

1 4 giorni 10F934163825148

15.37 €

1 4 giorni 10F9351.363825148

15.69 €

1 4 giorni 12F10.83.651.3846.830158

15.37 €

1 4 giorni 10F9361.863825148

15.69 €

1 4 giorni 12F10.83.661.8846.830158

18.56 €

1 4 giorni 16F14.44.861.81060.4403515

15.69 €

1 4 giorni 12F10.83.682.3846.830158

18.56 €

1 4 giorni 16F14.44.882.31060.4403515

21.51 €

1 4 giorni 20F18682.31270506020

18.56 €

1 4 giorni 16F14.44.8102.81060.4403515

21.51 €

1 4 giorni 20F186102.81270506020

21.51 €

1 4 giorni 20F1861231270506020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio

Supporto tecnico