Perno d'arresto con battuta, Forma B e D (03099-20)

Perno d'arresto con battuta, Forma B e D (03099-20)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

· Perno di bloccaggio temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-20-1050410
03099-20-1050510
03099-20-1050512
03099-20-1050610
03099-20-1050612
03099-20-1050616
03099-20-1050812
03099-20-1050816
03099-20-10508201
03099-20-1051016
03099-20-10510201
03099-20-10512201
03099-20-1070410
03099-20-1070510
03099-20-1070512
03099-20-1070610
03099-20-1070612
03099-20-1070616
03099-20-1070812
03099-20-1070816
03099-20-10708201
03099-20-1071016
03099-20-10710201
03099-20-10712201
03099-20-2050410
03099-20-2050510
03099-20-2050512
03099-20-2050610
03099-20-2050612
03099-20-2050616
03099-20-2050812
03099-20-2050816
03099-20-20508201
03099-20-2051016
03099-20-20510201
03099-20-20512201
03099-20-2070410
03099-20-2070510
03099-20-2070512
03099-20-2070610
03099-20-2070612
03099-20-2070616
03099-20-2070812
03099-20-2070816
03099-20-20708201
03099-20-2071016
03099-20-20710201
03099-20-20712201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Forma Versione 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

17.64 €

1 4 giorni 10BLato sinistro93410163825151017148

17.64 €

1 4 giorni 10BLato sinistro935101.363825151017148

17.90 €

1 4 giorni 12BLato sinistro10.83.65121.3847.830191219158

17.64 €

1 4 giorni 10BLato sinistro936101.863825151017148

17.90 €

1 4 giorni 12BLato sinistro10.83.66121.8847.830191219158

21.49 €

1 4 giorni 16BLato sinistro14.44.86161.81060.4402616243515

17.90 €

1 4 giorni 12BLato sinistro10.83.68122.3847.830191219158

21.49 €

1 4 giorni 16BLato sinistro14.44.88162.31060.4402616243515

24.77 €

1 4 giorni 20x1.5BLato sinistro1868202.31270503020306020

21.49 €

1 4 giorni 16BLato sinistro14.44.810162.81060.4402616243515

24.77 €

1 4 giorni 20x1.5BLato sinistro18610202.81270503020306020

24.77 €

1 4 giorni 20x1.5BLato sinistro186122031270503020306020

18.31 €

1 4 giorni 10DLato sinistro93410163825151017148

18.31 €

1 4 giorni 10DLato sinistro935101.363825151017148

18.69 €

1 4 giorni 12DLato sinistro10.83.65121.3847.830191219158

18.31 €

1 4 giorni 10DLato sinistro936101.863825151017148

18.69 €

1 4 giorni 12DLato sinistro10.83.66121.8847.830191219158

22.34 €

1 4 giorni 16DLato sinistro14.44.86161.81060.4402616243515

18.69 €

1 4 giorni 12DLato sinistro10.83.68122.3847.830191219158

22.34 €

1 4 giorni 16DLato sinistro14.44.88162.31060.4402616243515

25.52 €

1 4 giorni 20x1.5DLato sinistro1868202.31270503020306020

22.34 €

1 4 giorni 16DLato sinistro14.44.810162.81060.4402616243515

25.52 €

1 4 giorni 20x1.5DLato sinistro18610202.81270503020306020

25.52 €

1 4 giorni 20x1.5DLato sinistro186122031270503020306020

17.64 €

1 4 giorni 10BLato destro93410163825151017148

17.64 €

1 4 giorni 10BLato destro935101.363825151017148

17.90 €

1 4 giorni 12BLato destro10.83.65121.3847.830191219158

17.64 €

1 4 giorni 10BLato destro936101.863825151017148

17.90 €

1 4 giorni 12BLato destro10.83.66121.8847.830191219158

21.49 €

1 4 giorni 16BLato destro14.44.86161.81060.4402616243515

17.90 €

1 4 giorni 12BLato destro10.83.68122.3847.830191219158

21.49 €

1 4 giorni 16BLato destro14.44.88162.31060.4402616243515

24.77 €

1 4 giorni 20x1.5BLato destro1868202.31270503020306020

21.49 €

1 4 giorni 16BLato destro14.44.810162.81060.4402616243515

24.77 €

1 4 giorni 20x1.5BLato destro18610202.81270503020306020

24.77 €

1 4 giorni 20x1.5BLato destro186122031270503020306020

18.31 €

1 4 giorni 10DLato destro93410163825151017148

18.31 €

1 4 giorni 10DLato destro935101.363825151017148

18.69 €

1 4 giorni 12DLato destro10.83.65121.3847.830191219158

18.31 €

1 4 giorni 10DLato destro936101.863825151017148

18.69 €

1 4 giorni 12DLato destro10.83.66121.8847.830191219158

22.34 €

1 4 giorni 16DLato destro14.44.86161.81060.4402616243515

18.69 €

1 4 giorni 12DLato destro10.83.68122.3847.830191219158

22.34 €

1 4 giorni 16DLato destro14.44.88162.31060.4402616243515

25.52 €

1 4 giorni 20x1.5DLato destro1868202.31270503020306020

22.34 €

1 4 giorni 16DLato destro14.44.810162.81060.4402616243515

25.52 €

1 4 giorni 20x1.5DLato destro18610202.81270503020306020

25.52 €

1 4 giorni 20x1.5DLato destro186122031270503020306020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio

Supporto tecnico