Perno d'arresto con leva acciaio inox Forma A (03099) (Codici componente)

Perno d'arresto con leva acciaio inox Forma A (03099)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-1040410
03099-10404101
03099-1040510
03099-10405101
03099-1040512
03099-10405121
03099-1040610
03099-10406101
03099-1040612
03099-1040616
03099-10406121
03099-10406161
03099-1040812
03099-1040816
03099-10408121
03099-10408161
03099-1040820
03099-10408201
03099-1041016
03099-10410161
03099-1041020
03099-10410201
03099-1041220
03099-10412201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

18.22 €

1 4 giorni 109341016382520148

18.22 €

1 4 giorni 10x19341016382520148

18.22 €

1 4 giorni 10935101.36382520148

18.22 €

1 4 giorni 10x1935101.36382520148

19.87 €

1 4 giorni 1210.83.65121.3846.83025158

19.87 €

1 4 giorni 12x1.510.83.65121.3846.83025158

18.22 €

1 4 giorni 10936101.86382520148

18.22 €

1 4 giorni 10x1936101.86382520148

19.87 €

1 4 giorni 1210.83.66121.8846.83025158

21.87 €

1 4 giorni 1614.44.86161.81060.440323515

19.87 €

1 4 giorni 12x1.510.83.66121.8846.83025158

21.87 €

1 4 giorni 16x1.514.44.86161.81060.440323515

19.87 €

1 4 giorni 1210.83.68122.3846.83025158

21.87 €

1 4 giorni 1614.44.88162.31060.440323515

19.87 €

1 4 giorni 12x1.510.83.68122.3846.83025158

21.87 €

1 4 giorni 16x1.514.44.88162.31060.440323515

25.99 €

1 4 giorni 201868202.3127050356020

25.99 €

1 4 giorni 20x1.51868202.3127050356020

21.87 €

1 4 giorni 1614.44.810162.81060.440323515

21.87 €

1 4 giorni 16x1.514.44.810162.81060.440323515

25.99 €

1 4 giorni 2018610202.8127050356020

25.99 €

1 4 giorni 20x1.518610202.8127050356020

25.99 €

1 4 giorni 2018612203127050356020

25.99 €

1 4 giorni 20x1.518612203127050356020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Forma A

Supporto tecnico