Spina di posizione a leva acciaio inox (03099) (Codici componente)

Spina di posizione a leva acciaio inox (03099)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

· Acciaio inox 1.4308, 1.4305, 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-1080410
03099-1080510
03099-1080512
03099-1080610
03099-1080612
03099-1080616
03099-1080812
03099-1080816
03099-1080820
03099-1081016
03099-1081020
03099-1081220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

18.31 €

1 4 giorni 10934163825148

18.31 €

1 4 giorni 109351.363825148

20.08 €

1 4 giorni 1210.83.651.3846.830158

18.31 €

1 4 giorni 109361.863825148

20.08 €

1 4 giorni 1210.83.661.8846.830158

21.93 €

1 4 giorni 1614.44.861.81060.4403515

20.08 €

1 4 giorni 1210.83.682.3846.830158

21.93 €

1 4 giorni 1614.44.882.31060.4403515

26.10 €

1 4 giorni 2018682.31270506020

21.93 €

1 4 giorni 1614.44.8102.81060.4403515

26.10 €

1 4 giorni 20186102.81270506020

26.10 €

1 4 giorni 201861231270506020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Forma E

Supporto tecnico