Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, Forma A (03099-21)

Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, Forma A (03099-21)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-21-1040410
03099-21-1040510
03099-21-1040512
03099-21-1040610
03099-21-1040612
03099-21-1040616
03099-21-1040812
03099-21-1040816
03099-21-10408201
03099-21-1041016
03099-21-10410201
03099-21-10412201
03099-21-2040410
03099-21-2040510
03099-21-2040512
03099-21-2040610
03099-21-2040612
03099-21-2040616
03099-21-2040812
03099-21-2040816
03099-21-20408201
03099-21-2041016
03099-21-20410201
03099-21-20412201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Versione 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

21.83 €

1 4 giorni 10Lato sinistro934101638251510148

21.83 €

1 4 giorni 10Lato sinistro935101.3638251510148

23.82 €

1 4 giorni 12Lato sinistro10.83.65121.3847.8301912158

21.83 €

1 4 giorni 10Lato sinistro936101.8638251510148

23.82 €

1 4 giorni 12Lato sinistro10.83.66121.8847.8301912158

26.16 €

1 4 giorni 16Lato sinistro14.44.86161.81060.44026163515

23.82 €

1 4 giorni 12Lato sinistro10.83.68122.3847.8301912158

26.16 €

1 4 giorni 16Lato sinistro14.44.88162.31060.44026163515

31.11 €

1 4 giorni 20x1.5Lato sinistro1868202.312705030206020

26.16 €

1 4 giorni 16Lato sinistro14.44.810162.81060.44026163515

31.11 €

1 4 giorni 20x1.5Lato sinistro18610202.812705030206020

31.11 €

1 4 giorni 20x1.5Lato sinistro1861220312705030206020

21.83 €

1 4 giorni 10Lato destro934101638251510148

21.83 €

1 4 giorni 10Lato destro935101.3638251510148

23.82 €

1 4 giorni 12Lato destro10.83.65121.3847.8301912158

21.83 €

1 4 giorni 10Lato destro936101.8638251510148

23.82 €

1 4 giorni 12Lato destro10.83.66121.8847.8301912158

26.16 €

1 4 giorni 16Lato destro14.44.86161.81060.44026163515

23.82 €

1 4 giorni 12Lato destro10.83.68122.3847.8301912158

26.16 €

1 4 giorni 16Lato destro14.44.88162.31060.44026163515

31.11 €

1 4 giorni 20x1.5Lato destro1868202.312705030206020

26.16 €

1 4 giorni 16Lato destro14.44.810162.81060.44026163515

31.11 €

1 4 giorni 20x1.5Lato destro18610202.812705030206020

31.11 €

1 4 giorni 20x1.5Lato destro1861220312705030206020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Forma A

Supporto tecnico