Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Colore dei componenti | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 38.5 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0129 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 38.5 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0128 | ||
15.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 43.5 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0250 | ||
15.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 43.5 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0252 | ||
18.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 51.7 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0372 | ||
18.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 51.7 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0375 | ||
22.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 68 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0882 | ||
22.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 68 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0869 | ||
23.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 74 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1453 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 12 | 78 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1472 | ||
23.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 74 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1477 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 12 | 78 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1172 | ||
49.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 24x2 | 16 | 96 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2718 | ||
49.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 24x2 | 16 | 96 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2707 | ||
16.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0061 | ||
16.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0062 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 38.5 | - | Non temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0129 | ||
13.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 38.5 | - | Non temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0129 | ||
15.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 43.5 | - | Non temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0251 | ||
15.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 43.5 | - | Non temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0254 | ||
18.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 51.7 | - | Non temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0376 | ||
18.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 51.7 | - | Non temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0376 | ||
22.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 68 | - | Non temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0873 | ||
22.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 68 | - | Non temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0883 | ||
23.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 74 | - | Non temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1463 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 12 | 78 | - | Non temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1468 | ||
23.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 74 | - | Non temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1200 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 12 | 78 | - | Non temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1495 | ||
49.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 24x2 | 16 | 96 | - | Non temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2777 | ||
49.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 24x2 | 16 | 96 | - | Non temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2772 | ||
16.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | - | Non temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0063 | ||
16.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | - | Non temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0063 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 4 | 38.5 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0126 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 4 | 38.5 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0148 | ||
8.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 43.5 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0251 | ||
8.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 43.5 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0271 | ||
9.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 51.7 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0374 | ||
9.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 51.7 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0376 | ||
12.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 8 | 68 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0871 | ||
12.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 8 | 68 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0883 | ||
13.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 10 | 74 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1451 | ||
18.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 12 | 78 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1468 | ||
13.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 10 | 74 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1457 | ||
18.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20x1.5 | 12 | 78 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1478 | ||
25.34 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 24x2 | 16 | 96 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2758 | ||
25.34 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 24x2 | 16 | 96 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2743 | ||
9.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | - | Temprato | Grigio nerastro RAL 7021 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0061 | ||
9.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | - | Temprato | Rosso traffico RAL 3020 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0080 | ||
16.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 38.5 | 1.4404 | Nichelato | Grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15.5 | 7 | Sì | 0.0129 | ||
16.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 38.5 | 1.4404 | Nichelato | Rosso traffico RAL 3020 | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15.5 | 7 | Sì | 0.0129 | ||
18.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 43.5 | 1.4404 | Nichelato | Grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12.5 | 4 | Sì | 0.0250 | ||
18.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 43.5 | 1.4404 | Nichelato | Rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12.5 | 4 | Sì | 0.0250 | ||
21.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 51.7 | 1.4404 | Nichelato | Grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14.5 | 7 | Sì | 0.0386 | ||
21.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 51.7 | 1.4404 | Nichelato | Rosso traffico RAL 3020 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14.5 | 7 | Sì | 0.0372 | ||
27.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 68 | 1.4404 | Nichelato | Grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | Sì | 0.0882 | ||
27.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 8 | 68 | 1.4404 | Nichelato | Rosso traffico RAL 3020 | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | Sì | 0.0882 | ||
28.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 74 | 1.4404 | Nichelato | Grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 30 | 15 | Sì | 0.1453 | ||
36.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 12 | 78 | 1.4404 | Nichelato | Grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | Sì | 0.1472 | ||
28.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 10 | 74 | 1.4404 | Nichelato | Rosso traffico RAL 3020 | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 30 | 15 | Sì | 0.1453 | ||
36.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20x1.5 | 12 | 78 | 1.4404 | Nichelato | Rosso traffico RAL 3020 | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | Sì | 0.1472 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Denominazione | Spina di posizione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Standard | Forma | B | Tipo di stampo | Senza incavo d'arresto, con controdado |
Controdado | Con controdado | Versione 1 | Senza incavo d'arresto | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Colore dei componenti
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali