Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 4 | 36 | 1.4305 | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2 | 12 | 6 | - | 0.0045 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6x0.75 | 4 | 36 | - | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 13 | 6 | - | 12 | 6 | No | 0.0050 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 4 | 36 | - | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 13 | 8 | - | 12 | 6 | No | 0.0080 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 4 | 36 | - | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 13 | 8 | - | 12 | 6 | No | 0.0080 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 5 | 40 | 1.4305 | 1 | 5 | 14 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 8 | 7 | 12 | 6 | - | 0.0083 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 5 | 40 | - | 1 | 5 | 14 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 8 | - | 12 | 6 | No | 0.0090 | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 5 | 42.5 | - | 1 | 5 | 18 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 10 | - | 12 | 6 | No | 0.0150 | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 5 | 42.5 | - | 1 | 5 | 18 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 10 | - | 12 | 6 | No | 0.0150 | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 6 | 47.5 | 1.4305 | 2 | 6 | 18 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 10 | 15 | 15 | 8 | - | 0.0160 | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 6 | 47.5 | - | 2 | 6 | 18 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 10 | - | 15 | 8 | No | 0.0170 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12 | 6 | 51.7 | - | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 12 | - | 15 | 8 | No | 0.0310 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 6 | 51.7 | - | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 12 | - | 15 | 8 | No | 0.0310 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12 | 8 | 61.7 | 1.4305 | 3 | 8 | 25 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 12 | 20 | 19 | 8 | - | 0.0319 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 8 | 61.7 | - | 3 | 8 | 25 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 12 | - | 19 | 8 | No | 0.0330 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 3.5 | 31.5 | 1.4305 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | - | 0.0040 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | - | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 6 | - | 10 | 4 | No | 0.0040 | ||
5.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 4 | 36 | 1.4305 | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2 | 12 | 6 | - | 0.0045 | ||
5.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 4 | 36 | 1.4305 | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 13 | 6 | - | 12 | 6 | No | 0.0050 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 4 | 36 | 1.4305 | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 13 | 8 | - | 12 | 6 | No | 0.0080 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 4 | 36 | 1.4305 | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 13 | 8 | - | 12 | 6 | No | 0.0080 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 5 | 40 | 1.4305 | 1 | 5 | 14 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 8 | 7 | 12 | 6 | - | 0.0086 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8x1 | 5 | 40 | 1.4305 | 1 | 5 | 14 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 8 | - | 12 | 6 | No | 0.0090 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 5 | 42.5 | 1.4305 | 1 | 5 | 18 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 10 | - | 12 | 6 | No | 0.0150 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 5 | 42.5 | 1.4305 | 1 | 5 | 18 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 10 | - | 12 | 6 | No | 0.0150 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 6 | 47.5 | 1.4305 | 2 | 6 | 18 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 10 | 15 | 15 | 8 | - | 0.0162 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 6 | 47.5 | 1.4305 | 2 | 6 | 18 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 10 | - | 15 | 8 | No | 0.0170 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | 6 | 51.7 | 1.4305 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 12 | - | 15 | 8 | No | 0.0310 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 6 | 51.7 | 1.4305 | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 12 | - | 15 | 8 | No | 0.0310 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | 8 | 61.7 | 1.4305 | 3 | 8 | 25 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 12 | 20 | 19 | 8 | - | 0.0321 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 8 | 61.7 | 1.4305 | 3 | 8 | 25 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 12 | - | 19 | 8 | No | 0.0330 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 3.5 | 31.5 | 1.4305 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | - | 0.0041 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6x0.75 | 3.5 | 31.5 | 1.4305 | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 6 | - | 10 | 4 | No | 0.0040 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Corpo con finitura superficiale | Non temprato | Materiale dei componenti | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Grigio nerastro RAL 7021 | Denominazione | Spina di posizione | Tipo di prodotto | Standard |
Forma | C | Tipo di stampo | Con incavo d'arresto, senza controdado | Controdado | Senza controdado |
Versione 1 | Con incavo d'arresto | Versione 2 | Eco | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali