Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e collare metallico (03193) (03193-3806010)

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e collare metallico (03193) 03193-3806010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03193-3806010

Marca: NORELEM

Prezzo: 19.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 38 mm

D1=diametro perno: 6

D2: 6.85 mm

D3: 16 mm

L=lunghezza: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03193-3806010

Codice componente
03193-3806010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

19.80 €

1 4 giorni 3866.851610732.517622

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo manopola Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Lucido
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Nero Forma A
Cappuccio del colore Rosso semaforo RAL 3020

Si trova sulla pagina di Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e collare metallico (03193), il codice articolo è il seguente: 03193-3806010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03193-3806010.

Tipologia prodotto

Codice componente
03193-3805020
03193-3805025
03193-3805030
03193-3806015
03193-3806020
03193-3806025
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

19.95 €

1 4 giorni 3855.51620632.526515

19.95 €

1 4 giorni 3855.51625632.531515

21.09 €

1 4 giorni 3855.51630632.536515

19.80 €

1 4 giorni 3866.851615732.522622

20.47 €

1 4 giorni 3866.851620732.527622

19.95 €

1 4 giorni 3866.851625732.532622

Supporto tecnico