Codice articolo del costruttore: 03420-11842606050
Marca: NORELEM
Prezzo: 26.07 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore dei componenti: Rosso RAL 3020
B: 17.6 mm
D: 39.3 mm
D1=diametro perno: 6
D2: 6.85 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03420-11842606050
Codice componente
|
---|
03420-11842606050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | 4 giorni | Rosso RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 50 | 6.8 | 25 | 19.2 | 56.8 | 6 | 35 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4542 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Termoplastica |
Si trova sulla pagina di Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica e alta resistenza al taglio (03420), il codice articolo è il seguente: 03420-11842606050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03420-11842606050.
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
B(mm)
D(mm)
D1=diametro perno
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03420-112605025 |
03420-112605030 |
03420-112606010 |
03420-11843508020 |
03420-11843508025 |
03420-11843508030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore dei componenti | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.67 € | 1 | 4 giorni | Nero | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 25 | 5.9 | 25 | 19.2 | 30.9 | 5 | 24 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | Nero | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 30 | 5.9 | 25 | 19.2 | 35.9 | 5 | 24 | ||
24.67 € | 1 | 4 giorni | Nero | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 10 | 6.8 | 25 | 19.2 | 16.8 | 6 | 35 | ||
26.87 € | 1 | 4 giorni | Rosso RAL 3020 | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 20 | 7.8 | 33 | 24.2 | 27.8 | 8 | 63 | ||
26.87 € | 1 | 4 giorni | Rosso RAL 3020 | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 25 | 7.8 | 33 | 24.2 | 32.8 | 8 | 63 | ||
28.73 € | 1 | 4 giorni | Rosso RAL 3020 | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 30 | 7.8 | 33 | 24.2 | 37.8 | 8 | 63 |