Imbastitori a sfere con impugnatura a L in zinco pressofuso (03422) (03422-102606010)

Imbastitori a sfere con impugnatura a L in zinco pressofuso (03422) 03422-102606010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03422-102606010

Marca: NORELEM

Prezzo: 21.85

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 17.6 mm

D: 39.3 mm

D1=diametro perno: 6

D2: 6.85 mm

D3: 13.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03422-102606010

Codice componente
03422-102606010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

21.85 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226106.82519.216.8622

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Zinco

Si trova sulla pagina di Imbastitori a sfere con impugnatura a L in zinco pressofuso (03422), il codice articolo è il seguente: 03422-102606010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03422-102606010.

Tipologia prodotto

Codice componente
03422-102605020
03422-102605025
03422-102605030
03422-102606015
03422-102606020
03422-102606025
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

21.64 €

1 4 giorni 17.639.355.513.226205.92519.225.9515

21.64 €

1 4 giorni 17.639.355.513.226255.92519.230.9515

23.10 €

1 4 giorni 17.639.355.513.226305.92519.235.9515

21.85 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226156.82519.221.8622

21.85 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226206.82519.226.8622

21.85 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226256.82519.231.8622

Supporto tecnico