Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.64 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 10 | 5.9 | 25 | 19.4 | 15.9 | 5 | 15 | ||
21.64 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 15 | 5.9 | 25 | 19.4 | 20.9 | 5 | 15 | ||
21.64 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 20 | 5.9 | 25 | 19.4 | 25.9 | 5 | 15 | ||
21.64 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 25 | 5.9 | 25 | 19.4 | 30.9 | 5 | 15 | ||
23.10 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 30 | 5.9 | 25 | 19.4 | 35.9 | 5 | 15 | ||
21.85 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 10 | 6.8 | 25 | 19.4 | 16.8 | 6 | 22 | ||
21.85 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 15 | 6.8 | 25 | 19.4 | 21.8 | 6 | 22 | ||
21.85 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 20 | 6.8 | 25 | 19.4 | 26.8 | 6 | 22 | ||
21.85 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 25 | 6.8 | 25 | 19.4 | 31.8 | 6 | 22 | ||
23.10 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 30 | 6.8 | 25 | 19.4 | 36.8 | 6 | 22 | ||
23.10 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 35 | 6.8 | 25 | 19.4 | 41.8 | 6 | 22 | ||
23.10 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 40 | 6.8 | 25 | 19.4 | 46.8 | 6 | 22 | ||
23.10 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 45 | 6.8 | 25 | 19.4 | 51.8 | 6 | 22 | ||
23.10 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 50 | 6.8 | 25 | 19.4 | 56.8 | 6 | 22 | ||
23.65 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 8 | 9.5 | 17.3 | 20 | 7.8 | 33 | 24.4 | 27.8 | 8 | 38 | ||
23.65 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 8 | 9.5 | 17.3 | 25 | 7.8 | 33 | 24.4 | 32.8 | 8 | 38 | ||
25.30 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 8 | 9.5 | 17.3 | 30 | 7.8 | 33 | 24.4 | 37.8 | 8 | 38 | ||
25.30 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35 | 7.8 | 33 | 24.4 | 42.8 | 8 | 38 | ||
25.30 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 8 | 9.5 | 17.3 | 40 | 7.8 | 33 | 24.4 | 47.8 | 8 | 38 | ||
25.30 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 8 | 9.5 | 17.3 | 45 | 7.8 | 33 | 24.4 | 52.8 | 8 | 38 | ||
25.30 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 8 | 9.5 | 17.3 | 50 | 7.8 | 33 | 24.4 | 57.8 | 8 | 38 | ||
35.22 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 10 | 12 | 17.3 | 20 | 8.9 | 33 | 24.4 | 28.9 | 10 | 60 | ||
35.22 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 10 | 12 | 17.3 | 25 | 8.9 | 33 | 24.4 | 33.9 | 10 | 60 | ||
36.87 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 10 | 12 | 17.3 | 30 | 8.9 | 33 | 24.4 | 38.9 | 10 | 60 | ||
36.87 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 10 | 12 | 17.3 | 35 | 8.9 | 33 | 24.4 | 43.9 | 10 | 60 | ||
36.87 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 10 | 12 | 17.3 | 40 | 8.9 | 33 | 24.4 | 48.9 | 10 | 60 | ||
36.87 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 10 | 12 | 17.3 | 45 | 8.9 | 33 | 24.4 | 53.9 | 10 | 60 | ||
36.87 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 10 | 12 | 17.3 | 50 | 8.9 | 33 | 24.4 | 58.9 | 10 | 60 | ||
38.52 € | 1 | 4 giorni | 23 | 62.9 | 10 | 12 | 17.3 | 60 | 8.9 | 33 | 24.4 | 68.9 | 10 | 60 | ||
35.76 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 25 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 34.9 | 12 | 86 | ||
37.80 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 30 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 39.9 | 12 | 86 | ||
37.80 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 35 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 44.9 | 12 | 86 | ||
37.80 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 40 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 49.9 | 12 | 86 | ||
37.80 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 45 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 54.9 | 12 | 86 | ||
37.80 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 50 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 59.9 | 12 | 86 | ||
39.44 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 60 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 69.9 | 12 | 86 | ||
39.44 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 70 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 79.9 | 12 | 86 | ||
41.08 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 80 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 89.9 | 12 | 86 | ||
56.66 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 16 | 19 | 26.3 | 30 | 13.1 | 39.5 | 28.8 | 43.1 | 16 | 153 | ||
56.66 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 16 | 19 | 26.3 | 35 | 13.1 | 39.5 | 28.8 | 48.1 | 16 | 153 | ||
56.66 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 16 | 19 | 26.3 | 40 | 13.1 | 39.5 | 28.8 | 53.1 | 16 | 153 | ||
56.66 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 16 | 19 | 26.3 | 45 | 13.1 | 39.5 | 28.8 | 58.1 | 16 | 153 | ||
56.66 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 16 | 19 | 26.3 | 50 | 13.1 | 39.5 | 28.8 | 63.1 | 16 | 153 | ||
58.33 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 16 | 19 | 26.3 | 60 | 13.1 | 39.5 | 28.8 | 73.1 | 16 | 153 | ||
58.33 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 16 | 19 | 26.3 | 70 | 13.1 | 39.5 | 28.8 | 83.1 | 16 | 153 | ||
59.60 € | 1 | 4 giorni | 33 | 81.8 | 16 | 19 | 26.3 | 80 | 13.1 | 39.5 | 28.8 | 93.1 | 16 | 153 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Zinco |
---|
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D(mm)
D1=diametro perno
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali