Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica e bloccaggio della testa (03420-10)

Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica e bloccaggio della testa (03420-10)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03420-10-204605050
03420-10-204605100
03420-10-204605150
03420-10-204606050
03420-10-204606100
03420-10-204606150
03420-10-206308100
03420-10-206308150
03420-10-206308200
03420-10-206310100
03420-10-206310150
03420-10-206310200
03420-10-208212150
03420-10-208212200
03420-10-208212250
03420-10-208216150
03420-10-208216200
03420-10-208216250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
D5=diametro sfera
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

30.19 €

1 4 giorni 17.64655.513.21.53472519.450510

31.15 €

1 4 giorni 17.64655.513.21.53972519.4100510

31.35 €

1 4 giorni 17.64655.513.21.531472519.4150510

30.79 €

1 4 giorni 17.64666.8513.223472519.450614

31.80 €

1 4 giorni 17.64666.8513.223972519.4100614

32.03 €

1 4 giorni 17.64666.8513.2231472519.4150614

32.97 €

1 4 giorni 2362.989.517.333.596.53324.4100826

33.55 €

1 4 giorni 2362.989.517.333.5146.53324.4150826

34.32 €

1 4 giorni 2362.989.517.333.5196.53324.4200826

33.96 €

1 4 giorni 2362.9101217.343.596.53324.41001040

35.02 €

1 4 giorni 2362.9101217.343.5146.53324.41501040

35.62 €

1 4 giorni 2362.9101217.343.5196.53324.42001040

38.65 €

1 4 giorni 3381.81214.526.34.53.5146.539.528.81501257

39.92 €

1 4 giorni 3381.81214.526.34.53.5196.539.528.82001257

40.70 €

1 4 giorni 3381.81214.526.34.53.5246.539.528.82501257

42.03 €

1 4 giorni 3381.8161926.36.5414639.528.815016100

44.26 €

1 4 giorni 3381.8161926.36.5419639.528.820016100

45.50 €

1 4 giorni 3381.8161926.36.5424639.528.825016100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305
Corpo con finitura superficiale Lucido Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Nero

Supporto tecnico