Codice articolo del costruttore: 03420-204605010
Marca: NORELEM
Prezzo: 19.89 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore dei componenti: Nero
B: 17.6 mm
D: 46 mm
D1=diametro perno: 5
D2: 5.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03420-204605010
Codice componente
|
---|
03420-204605010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | 4 giorni | Nero | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 10 | 5.9 | 25 | 19.4 | 15.9 | 5 | 15 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|
Si trova sulla pagina di Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica (03420), il codice articolo è il seguente: 03420-204605010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03420-204605010.
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
B(mm)
D(mm)
D1=diametro perno
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03420-204605015 |
03420-204605020 |
03420-204605025 |
03420-204605030 |
03420-204606010 |
03420-204606015 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore dei componenti | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | 4 giorni | Nero | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 15 | 5.9 | 25 | 19.4 | 20.9 | 5 | 15 | ||
19.89 € | 1 | 4 giorni | Nero | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 20 | 5.9 | 25 | 19.4 | 25.9 | 5 | 15 | ||
19.89 € | 1 | 4 giorni | Nero | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 25 | 5.9 | 25 | 19.4 | 30.9 | 5 | 15 | ||
21.09 € | 1 | 4 giorni | Nero | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 30 | 5.9 | 25 | 19.4 | 35.9 | 5 | 15 | ||
20.00 € | 1 | 4 giorni | Nero | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 10 | 6.8 | 25 | 19.4 | 16.8 | 6 | 22 | ||
20.00 € | 1 | 4 giorni | Nero | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 15 | 6.8 | 25 | 19.4 | 21.8 | 6 | 22 |