Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox, regolabile (03418-10) (03418-10-01905010)

Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox, regolabile (03418-10) 03418-10-01905010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03418-10-01905010

Marca: NORELEM

Prezzo: 36.89

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 19 mm

D1=diametro perno: 5

D2: 5.5 mm

D3: 13.5 mm

L=lunghezza: 2-10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03418-10-01905010

Codice componente
03418-10-01905010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

36.89 €

1 4 giorni 1955.513.52-105.92587.9-15.9515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo manopola Materiale principale Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox, regolabile (03418-10), il codice articolo è il seguente: 03418-10-01905010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03418-10-01905010.

Tipologia prodotto

Codice componente
03418-10-01905015
03418-10-01905020
03418-10-01905025
03418-10-01905030
03418-10-01906010
03418-10-01906015
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

36.89 €

1 4 giorni 1955.513.57-155.925812.9-20.9515

36.89 €

1 4 giorni 1955.513.512-205.925817.9-25.9515

36.89 €

1 4 giorni 1955.513.517-255.925822.9-30.9515

37.87 €

1 4 giorni 1955.513.522-305.925827.9-35.9515

37.05 €

1 4 giorni 1966.8513.52-106.82588.8-16.8622

37.05 €

1 4 giorni 1966.8513.57-156.825813.8-21.8622

Supporto tecnico